強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工から仕上加工まで可能となりました
型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径 | 刃長 | 刃数 | シャンク径 | 全長 | コーナー形状 | ねじれ角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEE3180 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 18mm | 40mm | 3枚 | 16mm | 100mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3050 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 5mm | 15mm | 3枚 | 6mm | 50mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3030 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 3mm | 10mm | 3枚 | 6mm | 45mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3160 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 16mm | 36mm | 3枚 | 16mm | 90mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3080 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 8mm | 20mm | 3枚 | 8mm | 60mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3200 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 20mm | 45mm | 3枚 | 20mm | 105mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3140 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 14mm | 34mm | 3枚 | 12mm | 90mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3040 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 4mm | 12mm | 3枚 | 6mm | 45mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3060 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 6mm | 15mm | 3枚 | 6mm | 50mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3100 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 10mm | 25mm | 3枚 | 10mm | 70mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
SEE3120 | 平面/側面/溝/座繰り | 超硬 | 一般鋼/調質鋼/鋳鉄/アルミ/銅 | ノンコート | メーカー標準品 | 12mm | 30mm | 3枚 | 12mm | 75mm | ピンカド | 強ネジレ(45~60°) |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
10
|
6
|
45
| 1個 | 3,793円(
4,172円
) | 5日目 | |
4
|
12
|
6
|
45
| 1個 | 3,901円(
4,291円
) | 5日目 | |
5
|
15
|
6
|
50
| 1個 | 4,063円(
4,469円
) | 5日目 | |
6
|
15
|
6
|
50
| 1個 | 4,117円(
4,529円
) | 5日目 | |
8
|
20
|
8
|
60
| 1個 | 4,927円(
5,420円
) | 5日目 | |
10
|
25
|
10
|
70
| 1個 | 8,346円(
9,181円
) | 5日目 | |
12
|
30
|
12
|
75
| 1個 | 9,357円(
10,293円
) | 5日目 | |
14
|
34
|
12
|
90
| 1個 | 11,664円(
12,830円
) | 5日目 | |
16
|
36
|
16
|
90
| 1個 | 17,768円(
19,545円
) | 5日目 | |
18
|
40
|
16
|
100
| 1個 | 21,132円(
23,245円
) | 5日目 | |
20
|
45
|
20
|
105
| 1個 | 30,419円(
33,461円
) | 5日目 |
Loading...
強ねじれ溝の3枚刃により、荒加工から仕上加工まで可能となりました