セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にした4枚刃OKコートエンドミルです...
型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 刃数(枚) | シャンク径(mm) | 全長(mm) | コーナー形状 | ねじれ角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SED4MA040 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 4 | 16 | 4 | 6 | 45 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA080 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 8 | 24 | 4 | 8 | 60 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA030 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 3 | 12 | 4 | 6 | 45 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA050 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 5 | 20 | 4 | 6 | 50 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA100 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 10 | 30 | 4 | 10 | 70 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA060 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 6 | 22 | 4 | 6 | 50 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
SED4MA120 | 平面/側面 | 超硬 | 一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] | 鋼用 | メーカー標準品 | 12 | 36 | 4 | 12 | 75 | ピンカド | 標準ネジレ(30~44°) |
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
12
|
6
|
45
| 1個 | 4,171円(
4,588円
) | 5日目 | |
4
|
16
|
6
|
45
| 1個 | 4,225円(
4,648円
) | 5日目 | |
5
|
20
|
6
|
50
| 1個 | 4,549円(
5,004円
) | 5日目 | |
6
|
22
|
6
|
50
| 1個 | 4,603円(
5,063円
) | 5日目 | |
8
|
24
|
8
|
60
| 1個 | 5,825円(
6,408円
) | 5日目 | |
10
|
30
|
10
|
70
| 1個 | 8,298円(
9,128円
) | 5日目 | |
12
|
36
|
12
|
75
| 1個 | 11,697円(
12,867円
) | 5日目 |
Loading...
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にした4枚刃OKコートエンドミルです。