(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング付コンパス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプリング付コンパス

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

現場作業の必需品。微動調整もでき、寸法移しから円・円弧ケガキに便利なスプリング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンパス
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質(本体):
    炭素工具鋼
  • 呼び寸法(mm):
    200
  • 全長(mm):
    200(要め部中心より先端まで)
  • 板厚(mm):
    3.2
  • トラスココード:
    377-6425
  • 質量(g):
    120
  • 用途:
    円弧、円のケガキと等分割作業
  • 特長:
    ・先端部焼入・足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微調整が容易にできます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番呼び寸法
(mm)
全長(要め部中心
より先端まで)
板厚
(mm)
質量
000805SD-150150150mm3.280g
000807SD-200200200mm3.2120g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-200

1個

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

現場作業の必需品。微動調整もでき、寸法移しから円・円弧ケガキに便利なスプリング付コンパス。
【特長】
・先端部焼入
・足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます
・樹脂でもケガキ可能
【用途】
・円弧、円のケガキと等分割作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付コンパスの型番SD-200のページです。
型番SD-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング付コンパス

スプリング付コンパス

    並丸パス

    並丸パス

      並片パス HC-150・200・300

      並片パス HC-150・200・300

        片パスA 15cm

        片パスA 15cm

          チップ付片パス

          チップ付片パス

            並穴パス

            並穴パス

              チップ付コンパス

              チップ付コンパス

                目盛付内外兼用キャリパ

                目盛付内外兼用キャリパ

                  本鋼製コンパス

                  本鋼製コンパス

                    300mm ディバイダー

                    300mm ディバイダー

                      メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 3,200円 39,000円 1,900円 1,329円 4,184円 11,363円 6,000円 9,460円 1,330円 13,410円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   2日目~   2日目~   1日目   2日目  
                      商品タイプ コンパス コンパス その他 コンパス その他 コンパス コンパス その他 コンパス -
                      単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 -
                      材質(本体) 炭素工具鋼 冷間圧延鋼 冷間圧延鋼 炭素工具鋼 機械構造用炭素鋼 冷間圧延鋼 機械構造用炭素鋼 ステンレス 機械構造用炭素鋼 -
                      呼び寸法(mm) 200 - - - - - - - - -
                      全長(mm) 200(要め部中心より先端まで) - - - - - - - - -

                      スプリング付コンパスのレビュー

                      評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                      製図
                      評価 3.0満足度:3.02022/12/19
                      手書き図面の修正用として使用しました。
                      距離を調整しやすく問題なく使用できております。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ケガキ作業
                      評価 4.0満足度:4.02018/03/02
                      ケガキが綺麗に出来、しっかりとした商品で狂いが少なく作業できます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      コンパスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました