(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リーディング用ルーペ

リーディング用ルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
689円 ~ 2,760円
税込価格
758円 ~ 3,036円

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。【特長】・7種類のバリエーションで用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
種類
本体サイズ(mm)
質量(g)
材質
サイズ(mm)
特長
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2&4
φ100
二重焦点
235×115×22
128
本体(枠・柄):ABS樹脂
-
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。 / 傷のつきにくい高級ガラスレンズを使用しています。
新聞・辞書などの細かい文字を見る時に。

1個

2,760( 3,036円 )

1日目

2
φ100
-
-
178
本体(枠・柄):ABS樹脂
228×107×17
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。 / 傷のつきにくい高級ガラスレンズを使用しています。
新聞・辞書などの細かい文字を見る時に。

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
【特長】
・7種類のバリエーションで用途にあわせて選択が可能。
・キズのつきにくい高級ガラスレンズを使用しています(型番:75520、75521除く)。
・二重焦点レンズので、2倍&4倍で1つ2役の軽量でプラスチックレンズ(型番:75520、75521)。
【用途】
・新聞、辞書等の細かい文字を見る時に。

商品情報

細かい文字を見る時に使用するルーペのラインナップ

ルーペ リーティング用:関連画像

豊富なバリエーション

製品仕様

品番品名本体サイズ
(mm)
製品質量
(g)
75509A-2 プラ柄 65mm 2.5倍155×65×1270
75792A-3 65mm 3倍182×74×1783
75793A-4 75mm 2.5倍192×83×1796
75794A-5 100mm 2倍228×107×17178
75517B-2 プラ柄 75mm 2倍185×75×13104
75520B-3 75mm 2倍&4倍 二重焦点185×85×1856
75521B-4 100mm 2倍&4倍 二重焦点235×115×22128

品番一覧

-7550975517
レンズサイズ
(mm)
φ65φ75
倍率2.5倍2倍
材質本体(枠):真ちゅう
本体(柄):塩化ビニル樹脂
-7579275793757947552075521
レンズサイズ
(mm)
φ65φ75φ100φ75φ100
倍率3倍2.5倍2倍2&4倍
材質本体(枠・柄):ABS樹脂

この商品の特長について

ルーペ リーティング用:関連画像

くっきりと見やすい

ルーペ リーティング用:関連画像

焦点距離、倍率、倍率の精度誤差について

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リーディング用ルーペ

リーディング用ルーペ

    二重焦点ルーペ

    二重焦点ルーペ

      非球面ルーペ

      非球面ルーペ

        金枠製手持ちルーペ

        金枠製手持ちルーペ

          非球面高倍率ハンドルーペ

          非球面高倍率ハンドルーペ

            リーディング用ルーペ ライト付

            リーディング用ルーペ ライト付

              マルチライトルーペ

              マルチライトルーペ

                高倍率非球面ルーペ

                高倍率非球面ルーペ

                  アイデアルルーペ

                  アイデアルルーペ

                    柄付ルーペ(2.5倍)

                    柄付ルーペ(2.5倍)

                      コンテック 虫眼鏡

                      コンテック 虫眼鏡

                        虫めがね 中

                        虫めがね 中

                          ルーペ木柄

                          ルーペ木柄

                            メーカー シンワ測定 トラスコ中山 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 シンワ測定 池田レンズ工業 池田レンズ工業 池田レンズ工業 トラスコ中山 コンテック(ライト) コンテック(ライト) 新潟精機(SK)
                            通常価格 689円 1,040円 7,500円 1,450円 6,281円 2,798円 2,014円 3,300円 931円 755円 1,949円 1,926円 4,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   4日目~   1日目~   1日目   7日目   2日目~   1日目~   1日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 手持ちルーペ 手持ちルーペ - 手持ちルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ
                            ライト有無 - - LEDライト有 LEDライト有 -
                            スケール有無 - - - - -

                            リーディング用ルーペのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            文字の性格な認識のために
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            細かい文字を正確に読むために購入。
                            どうせならと最も大きいφ100レンズのものを。
                            良いレンズを使用しているルーペなので
                            それなりの重さがありますが問題ないレベル。
                            重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました