(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

食材の温度を測定する温度計。【特長】・ON/OFFボタンの操作だけで温度が測れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 精度(温度)(℃):
    0~100:±1/それ以外:±2
  • 品名:
    ピンク
  • 電源:
    アルカリ電池LR44:1個(テスト用付属)
  • 質量(g):
    21(キャップ、電池含)
  • 本体サイズ(mm):
    213×25×15
  • 材質:
    表示部・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレス
  • 補足:
    ●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。●検温部が長いので安全に使用できます。●防滴構造です。
  • 用途:
    キャップ、電池(1個)
  • オートパワーオフ:
    4桁 文字高11mm

Loading...

製品仕様

品番 品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
(g)
72978 ピンク 213×25×15 21
72979 グリーン 213×25×25 21
精度 0~100℃±1℃ それ以外±2℃
測定範囲 -30~250℃
最小測定 0.1℃
表示 4桁 文字高11mm
材質 表示部・キャップ:ABS樹脂
検温部:ステンレス
電源 アルカリ電池 LR44 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ 電源を入れてから約30分
付属品 キャップ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72978

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食材の温度を測定する温度計。
【特長】
・ON/OFFボタンの操作だけで温度が測れます。
・検温部が長いので安全に使用できます。
・防滴構造で油の温度や食材の中の温度も安全に測定できる。
・測定範囲は-30~250℃、4桁で文字高11mmの表示。
・材質は表示部がキャップ:ABS樹脂、検温部がステンレスで約30分のオートパワーオフの構造。
【用途】
・油の温度や食材の中などの温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用の型番72978のページです。
型番72978に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

    O-207 防滴クッキング温度計

    O-207 防滴クッキング温度計

      デジタル中心温度計 MT-806

      デジタル中心温度計 MT-806

        温湿度計 生活管理 丸型

        温湿度計 生活管理 丸型

          放射温度計 防塵防水

          放射温度計 防塵防水

            防水型中心温度計 AD-5625

            防水型中心温度計 AD-5625

              赤液棒状温度計,透明ケース付き

              赤液棒状温度計,透明ケース付き

                温度計 アルミ製

                温度計 アルミ製

                  調理用温度計 JCシリーズ

                  調理用温度計 JCシリーズ

                    赤外線放射温度計 AD-5617WP

                    赤外線放射温度計 AD-5617WP

                      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

                      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

                        棒状温度計 アルコール バラ

                        棒状温度計 アルコール バラ

                          メーカー シンワ測定 ドリテック マザーツール シンワ測定 シンワ測定 エー・アンド・デイ アズワン シンワ測定 アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ シンワ測定
                          通常価格 1,750円 2,876円 4,400円 2,389円 14,720円 3,000円 680円 2,550円 960円 3,785円 4,428円 400円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                          商品タイプ 中心温度計 中心温度計 中心温度計 温湿度計 放射温度計 中心温度計 - 温度計 - 放射温度計 中心温度計 温度計
                          測定温度範囲(℃) -30~250 - -50~280 -20~40 -60~550 - - -40~50 - -33~180 - -
                          温度最小表示(℃) 0.1 - - - - 0.1 - 1 - 0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) 1
                          精度(温度)(℃) 0~100:±1/それ以外:±2 - - -20~40 ±2 - - - ±1、 -30℃以下±2 - - - ±1
                          品名 ピンク - - - - - - - - - - -

                          ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました