(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックバイス

クイックバイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,678円
税込単価
20,546円

【特長】・ミーリングアタッチメントやバーチカルスライドで材料を固定するためのバ...

詳細情報を確認する

  • パッケージ内容:
    クイックバイス
  • 口開(mm):
    4段階 0~36mmの範囲
  • 口高(mm):
    15
  • 本体寸法(mm):
    W60×D127×H40mm
  • 取付穴:
    M6
  • 口巾(mm):
    50
  • 自重(kg):
    0.75

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66205

1個

18,678( 20,546円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミーリングアタッチメントやバーチカルスライドで材料を固定するためのバイスです

商品情報

製品特長・仕様

型番口幅口開口高
No.6620550mm0~36mm 4段階15.5mm

カタログ

 

66205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックバイスの型番66205のページです。
型番66205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックバイス

クイックバイス

    LittleMilling9用クイックバイス

    LittleMilling9用クイックバイス

      LittleMilling1用アングルバイス

      LittleMilling1用アングルバイス

        パラレルブロック

        パラレルブロック

          強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

          強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

            LittleMilling9用クランプセット(42点入)

            LittleMilling9用クランプセット(42点入)

              ロングテーブルアタッチメント

              ロングテーブルアタッチメント

                卓上フライス盤切削油(500ml)

                卓上フライス盤切削油(500ml)

                  LittleMilling1用クランプセット(10点入)

                  LittleMilling1用クランプセット(10点入)

                    LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

                    LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

                      LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                      LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                        LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                        LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                          LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

                          LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター アズワン ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 18,678円 27,800円 31,715円 3,300円 17,641円 26,170円 25,982円 2,499円 10,741円 22,656円 30,146円 52,241円 24,688円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   6日目~   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   6日目   5日目   8日目  
                            パッケージ内容 クイックバイス クイックバイス アングルバイス パラレルブロック2本1組 強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済) クランプシュー(大中小)各2ヶ/ステップブロック(大中小)各4ヶ/スタッドボルト6種類各2ヶ/カップリングナット4ヶ/フランジナット4ヶ/Tスロットナット4ヶ ロングテーブル、リードスクリュー、取扱説明書 - クランプシュー2ヶ/ステップブロック2ヶ/スタッドボルト2ヶ/フランジナット2ヶ/カップリングナット2ヶ 強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済) 引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ 引き型コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm
                            口開(mm) 4段階 0~36mmの範囲 8段階 0~82の範囲 50 - - - - - - - - - -
                            口高(mm) 15 - 20 - - - - - - - - - -
                            本体寸法(mm) W60×D127×H40mm - W170×D120×H63 - - - - - - - - - -
                            取付穴 M6 - M6 - - - - - - - - - -

                            クイックバイスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました