(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LittleMilling9用交換チップ【2個入り】

LittleMilling9用交換チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,239円
税込単価
3,563円

精密卓上フライス盤リトルミーリング9等で材料の表面切削などに利用する強力型テー...

詳細情報を確認する

  • 適応機種:
    強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ
  • パッケージ内容:
    交換チップ
  • 内容数:
    2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60731

1パック

2個入り

3,239( 3,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9等で材料の表面切削などに利用する強力型テーパーシャンクエンドミル専用の交換チップ。交換する時は偏減を防止のために2ヶ1組で交換する事をお勧めます

【特長】
・強力型テーパーシャンクエンドミル用の交換チップです。
・三角チップなので1つで3箇所使えます

カタログ

 

60731で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling9用交換チップの型番60731のページです。
型番60731に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LittleMilling9用交換チップ

LittleMilling9用交換チップ

    交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)

    交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)

      LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

      LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

        LittleMilling9用クランプセット(42点入)

        LittleMilling9用クランプセット(42点入)

          ボーリングカッター(MT-3)

          ボーリングカッター(MT-3)

            LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

            LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

              クイックバイス

              クイックバイス

                LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

                  強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

                  強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

                    ミーリングアーバー(MT-3)

                    ミーリングアーバー(MT-3)

                      LittleMilling1用クランプセット(10点入)

                      LittleMilling1用クランプセット(10点入)

                        LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                        LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

                          LittleMilling9用クイックバイス

                          LittleMilling9用クイックバイス

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 3,239円 2,035円 22,656円 26,170円 15,627円 56,772円 18,678円 30,146円 17,641円 11,651円 10,741円 52,241円 27,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   6日目   8日目   5日目   8日目   6日目   4日目   5日目   8日目   5日目   8日目  
                            適応機種 強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ 強力型テーバーシャンクエンドミル№66804専用チップ - - - - - 精密卓上フライス盤リトルミーリング9 - - ミニフライス盤リトルミーリング1 ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント 精密卓上フライス盤リトルミーリング9
                            パッケージ内容 交換チップ 交換チップ1ヶ 強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済) クランプシュー(大中小)各2ヶ/ステップブロック(大中小)各4ヶ/スタッドボルト6種類各2ヶ/カップリングナット4ヶ/フランジナット4ヶ/Tスロットナット4ヶ ボーリングカッター、専用バイト(大小) コレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ クイックバイス 引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm 強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済) ミーリングアーバー クランプシュー2ヶ/ステップブロック2ヶ/スタッドボルト2ヶ/フランジナット2ヶ/カップリングナット2ヶ コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ クイックバイス
                            内容数 2 - - - - - - - - - - - -

                            LittleMilling9用交換チップのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            エンドミルの交換チップ
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                            卓上フライス盤エンドミルの交換チップとして使用。
                            三角チップなので1ケで3箇所使えて経済的かつ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました