(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニシャーベンダーMSB-8

ミニシャーベンダーMSB-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
70,646円
税込単価
77,711円

【特長】・卓上で省スペースの簡易シャーベンダー・これ1台でシャー(切断)とベン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 用途:
    鉄工/木工両用
  • パッケージ内容:
    ミニシャーベンダーMSB-8(タイプ2)/ハンドルバー/ベンディングホルダー/シャーリングホルダー/ベンディングツール幅190mm、40mm、20mm、15mm、10mm/シャーリングカッター
  • 刃長(mm):
    203
  • 切断幅(mm):
    200
  • 曲げ幅(mm):
    190
  • 本体寸法(mm):
    W290×D135×H320
  • 設置面積(mm):
    W229×D127
  • 切断・曲げ能力(アルミニウム):
    ~1.5mm厚
  • 切断・曲げ能力(ブリキ):
    ~1.0mm厚
  • 切断・曲げ能力(ブラス):
    ~1.0mm厚
  • 切断・曲げ能力(ステンレス):
    ~0.4mm厚
  • 切断・曲げ能力(IC基盤):
    ~2.5mm厚

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68080

1個

70,646( 77,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上で省スペースの簡易シャーベンダー
・これ1台でシャー(切断)とベンダー(曲げ)が行えます
・特別な動力を使わないので何十万円もする高価な機械を購入する必要のない加工に便利です
・手動式の小さなシャーベンダーがあれば模型製作や試作品造り・研究開発などに便利です

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

シャーリング部分またはベンディング部分にワークを挟み加工します。シャーリング部分とベンディング部分は同時に稼働します。

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

68080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニシャーベンダーMSB-8の型番68080のページです。
型番68080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニシャーベンダーMSB-8

ミニシャーベンダーMSB-8

    スタンド RB18用

    スタンド RB18用

      スタンド RB180用

      スタンド RB180用

        PCBカッター K-111・交換部品

        PCBカッター K-111・交換部品

          定寸切り装置 RB18用

          定寸切り装置 RB18用

            卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

            卓上糸ノコ盤替刃 木工金属兼用52山

              卓上糸ノコ盤TFE-450

              卓上糸ノコ盤TFE-450

                卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                卓上糸ノコ盤替刃 金属(真鍮)用130山

                  卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                  卓上糸ノコ盤替刃 ピンタイプ木工用

                    140x400x115mm タイルカッター

                    140x400x115mm タイルカッター

                      タイルカッター替刃(EA587A-2用)

                      タイルカッター替刃(EA587A-2用)

                        スーパー延線ローラー

                        スーパー延線ローラー

                          小ねじカッターセット EA545AK-100

                          小ねじカッターセット EA545AK-100

                            メーカー ミスターマイスター 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ホーザン 新ダイワ工業 アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ 育良精機製作所 エスコ
                            通常価格 70,646円 23,302円 23,955円 1,359円 35,013円 1,130円 44,706円 1,130円 700円 7,490円 410円 30,560円 19,358円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   4日目   12日目   19日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ その他関連品 その他関連品 その他関連品 - その他関連品 その他関連品 小型切断機 その他関連品 その他関連品 - - その他関連品 -
                            用途 鉄工/木工両用 - - - - - 木工用 - - - - - -
                            パッケージ内容 ミニシャーベンダーMSB-8(タイプ2)/ハンドルバー/ベンディングホルダー/シャーリングホルダー/ベンディングツール幅190mm、40mm、20mm、15mm、10mm/シャーリングカッター - - - - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 203 - - - - - - - - - - - -
                            切断幅(mm) 200 - - - - - - - - - - - -

                            ミニシャーベンダーMSB-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました