(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアルスプリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジアルスプリング

通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

【特長】・旋削工具用部品です。・FF3000に対応のカッタです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ばね
  • トラスココード:
    663-4508
  • 対応カッタ:
    FF3000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFRP

1個

310( 341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削工具用部品です。
・FF3000に対応のカッタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアルスプリングの型番FFRPのページです。
型番FFRPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアルスプリング

ラジアルスプリング

    アキシャルスプリング

    アキシャルスプリング

      部品 スクリュー SR

      部品 スクリュー SR

        締付けボルト

        締付けボルト

          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

          TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

            インサート用 シート

            インサート用 シート

              TAC工具部品 スパナおよびドライバ KEYV

              TAC工具部品 スパナおよびドライバ KEYV

                TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

                TAC工具備品 敷金 MSV/SSV

                  サンドビック ボールヘッドスクリュー

                  サンドビック ボールヘッドスクリュー

                    TAC工具部品 ねじ LCS

                    TAC工具部品 ねじ LCS

                      ユニット止ねじ

                      ユニット止ねじ

                        プラグ(各種工具用)

                        プラグ(各種工具用)

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                          My-Tシリーズ溝入れバイト用締付けねじ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 310円 240円 519円 2,559円 230円 1,270円 430円 1,680円 226円 690円 450円 650円 620円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ばね ばね ねじ - ばね シート・敷板 - シート・敷板 - ねじ - プラグ ねじ
                            トラスココード 663-4508 - - - - - - - - - - - -
                            対応カッタ FF3000 - - - - - - - - - - - -

                            ラジアルスプリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました