(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

IMX-C4HV-S  難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,790円 ~ 36,652円
税込価格
11,869円 ~ 40,317円

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にし...

詳細情報を確認する

  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    4
  • 基本形状:
    ラジアス
  • 仕様:
    ハイヘリ、制振
  • クーラントホール:
    外周刃
  • 被削材詳細:
    炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、銅合金
  • ねじれ角(°):
    42、45
  • 工具材質:
    超硬
  • 材種:
    EP7020
  • 油穴:

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定34件の候補があります。

Loading...

商品情報

IMX-C4HV-S クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッドの詳細

IMX-C4HV-S クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド イメージ

IMX-C4HV-S クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド イメージ

IMX-C4HV-S クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッドの寸法

(単位:mm)

 

呼び記号DCREAPMXLHBD刃数材種
EP7020
IMX10C4HV100R10010S10110.5169.742
IMX12C4HV120R10012S12112.51911.742
IMX16C4HV160R10016S16116.52415.542
IMX20C4HV200R10021S201213019.541
IMX25C4HV250R10026S2512637.524.541
IMX25C4HV250R30025S2532537.524.542
IMX25C4HV250R40025S2542537.524.542
IMX25C4HV250R60025S2562537.524.542
IMX25C4HV250R63525S256.352537.524.542
IMX10C4HV100R03010S100.310169.742
IMX20C4HV200R10020S201203019.542
IMX25C4HV250R10025S2512537.524.542
IMX10C4HV100R05010S100.510169.742
IMX10C4HV100R15010S101.510169.742
IMX10C4HV100R20010S10210169.742
IMX10C4HV100R30010S10310169.742
IMX12C4HV120R03012S120.3121911.742
IMX12C4HV120R05012S120.5121911.742
IMX12C4HV120R15012S121.5121911.742
IMX12C4HV120R20012S122121911.742
IMX12C4HV120R30012S123121911.742
IMX12C4HV120R40012S124121911.742
IMX16C4HV160R05016S160.5162415.542
IMX16C4HV160R15016S161.5162415.542
IMX16C4HV160R20016S162162415.542
IMX16C4HV160R30016S163162415.542
IMX16C4HV160R40016S164162415.542
IMX20C4HV200R05020S200.5203019.542
IMX20C4HV200R15020S201.5203019.542
IMX20C4HV200R20020S202203019.542
IMX20C4HV200R30020S203203019.542
IMX20C4HV200R40020S204203019.542
IMX20C4HV200R60020S206203019.542
IMX20C4HV200R63520S206.35203019.542
IMX25C4HV250R15025S251.52537.524.542
IMX25C4HV250R20025S2522537.524.542

型番リスト

型番
加工用途
仕上げ区分
外径(D)(φ)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
ヘッド長(mm)
首径(mm)
コーナ半径(mm)
刃径公差(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
0.3
2
-0.020~0
-

1個

11,122( 12,234円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
0.5
2
-0.020~0
-

1個

10,790( 11,869円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
1
2
-0.020~0
2D/3D

1個

11,122( 12,234円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
1.5
2
-0.020~0
-

1個

10,790( 11,869円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
2
2
-0.020~0
-

1個

10,790( 11,869円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
10
10
16
-
9.7
3
2
-0.020~0
-

1個

10,790( 11,869円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
0.3
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
0.5
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
1
2
-0.020~0
2D/3D

1個

13,936( 15,330円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
1.5
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
2
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
3
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
12
12
19
-
11.7
4
2
-0.020~0
-

1個

13,520( 14,872円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
0.5
2
-0.030~0
-

1個

19,435( 21,379円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
1
2
-0.030~0
2D/3D

1個

20,033( 22,036円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
1.5
2
-0.030~0
-

1個

19,435( 21,379円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
2
2
-0.030~0
-

1個

19,435( 21,379円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
3
2
-0.030~0
-

1個

19,435( 21,379円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
16
16
24
-
15.5
4
2
-0.030~0
-

1個

19,435( 21,379円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
0.5
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
1
2
-0.030~0
-

1個

26,112( 28,723円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
1.5
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
2
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
3
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
4
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
6
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
20
20
30
-
19.5
6.35
2
-0.030~0
-

1個

24,960( 27,456円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
1
2
-0.030~0
-

1個

36,652( 40,317円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
1.5
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
2
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
3
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
4
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
6
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

平面 / 側面 / 曲面
その他
25
25
37.5
-
24.5
6.35
2
-0.030~0
-

1個

35,035( 38,539円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステム。
【特長】
・各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能
・不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

あと7項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IMX-C4HV-S  難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

    IMX-C4HV  難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

    IMX-C4HV 難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

      IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

      IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

        IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

        IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

          IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

          IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

            IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

            IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

              IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

              IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

                IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

                IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

                  IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド

                  IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド

                    IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                    IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                      ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                      ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                        IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド

                        IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド

                          IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

                          IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,790円 8,320円 12,261円 9,201円 13,266円 10,251円 7,772円 10,391円 7,772円 9,112円 18,622円 7,303円 7,772円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~  
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            総刃数(枚) 4 4 6 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
                            基本形状 ラジアス ラジアス - - - - スクエア スクエア スクエア - - スクエア ラジアス
                            仕様 ハイヘリ、制振 ハイヘリ、制振 - - - - スクエア、制振 ハイヘリ、制振 ハイヘリ、制振 - - アルミニウム合金加工用 アルミニウム合金加工用
                            クーラントホール 外周刃 穴なし - - - - 穴なし 外周刃 穴なし - - 穴なし 穴なし

                            IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト