(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,261円 ~ 35,979円
税込価格
13,487円 ~ 39,577円

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にし...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    曲面
  • 仕上げ区分:
    その他
  • 取付け方法:
    ねじ込み式
  • 総刃数(枚):
    6
  • 材種:
    EP7020
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

IMX-B6HV 6枚刃制振ボールヘッドの詳細

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド:関連画像

IMX-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド イメージ

IMX-B6HV 6枚刃制振ボールヘッドの寸法

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド:関連画像

寸法図1

 

(単位:mm)

 

呼び記号 PRFRAD DC APMX LH BD 刃数 材種
EP7020
IMX10B6HV10010 5 10 10.5 16 9.7 6 1
IMX12B6HV12012 6 12 12.5 19 11.7 6 1
IMX16B6HV16016 8 16 16.5 24 15.5 6 1
IMX20B6HV20021 10 20 21 30 19.5 6 1
IMX25B6HV25026 12.5 25 26 37.5 24.5 6 1

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
ボール半径(mm)
首径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10.5
16
5
9.7
664-6018

1個

12,261( 13,487円 )

3日目

12
12.5
19
6
11.7
664-6085

1個

15,410( 16,951円 )

4日目

16
16.5
24
8
15.5
664-6158

1個

22,177( 24,395円 )

4日目

20
21
30
10
19.5
664-6239

1個

28,542( 31,396円 )

4日目

25
26
37.5
12.5
24.5
664-6328

1個

35,979( 39,577円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステム。
【特長】
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保。
・アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優れる。
・不等カーブR切れ刃の採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現。
・6枚刃とすることで高能率加工が可能。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッド

    IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

    IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

      IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

      IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

        IMX-C4HV-S  難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

        IMX-C4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振ラジアスヘッド

          IMX-C4HV  難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

          IMX-C4HV 難削材加工用 4枚刃制振ラジアスヘッド

            IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

            IMX-C3A アルミニウム合金加工用 3枚刃ラジアスヘッド

              IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

              IMX-C4FV 高能率加工用4枚刃ラジアスヘッド

                IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド

                IMX-S3A アルミニウム合金加工用 3枚刃スクエアヘッド

                  IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド

                  IMX-S3HV 難削材加工用 3枚刃制振スクエアヘッド

                    IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

                    IMX-S4HV 難削材加工用 4枚刃制振スクエアヘッド

                      IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

                      IMX-S4HV-S 難削材加工用 クーラントホール付4枚刃制振スクエアヘッド

                        IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                        IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド

                          IIMX-C6HV/C10HV/C12HV 難削材加工用 多刃制振ラジアスヘッド

                          IIMX-C6HV/C10HV/C12HV 難削材加工用 多刃制振ラジアスヘッド

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 12,261円 10,251円 13,266円 10,790円 8,320円 7,772円 9,201円 7,303円 7,772円 7,772円 10,391円 9,112円 9,447円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途 曲面 曲面 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            仕上げ区分 その他 その他 その他 - - - その他 - - - - 粗・中粗加工 -
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            総刃数(枚) 6 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 -
                            材種 EP7020 EP7020 EP7020 EP7020 EP7020 ET2020 EP6120 ET2020 EP7020 EP7020 EP7020 EP7020 EP7020

                            IM×-B6HV 6枚刃制振ボールヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました