ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にし...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド イメージ
寸法図1
(単位:mm)
呼び記号 | PRFRAD | DC | APMX | LH | BD | 刃数 | 材種 | 図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP7020 | ||||||||
IMX10B4HV10010E | 5 | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
IMX12B4HV12012E | 6 | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
IMX16B4HV16016E | 8 | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
IMX20B4HV20021E | 10 | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
IMX25B4HV25026E | 12.5 | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
型番 |
外径(D)(φ) |
有効切れ刃長(Ad)(mm) |
首下長(ℓ1)(mm) |
ボール半径(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
10.5
|
16
|
5
|
669-6678
| 1個 | 13,266円(
14,593円
) | 4日目 | |
12
|
12.5
|
19
|
6
|
668-6338
| 1個 | 16,750円(
18,425円
) | 4日目 | |
16
|
16.5
|
24
|
8
|
668-6478
| 1個 | 24,053円(
26,458円
) | 4日目 | |
20
|
21
|
30
|
10
|
668-6613
| 1個 | 30,820円(
33,902円
) | 4日目 | |
25
|
26
|
37.5
|
12.5
|
668-6753
| 1個 | 38,927円(
42,820円
) | 3日目 |
Loading...
ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合し高精度・高剛性・高能率加工を可能にしたツーリングシステム。
【特長】
・刃部材質に極超微粒子超合金を使用。
・ねじれ角45°。
・ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保。
・各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能。
・不等カーブR切れ刃の採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し安定切削を実現。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。