すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電圧計。【特長】・DIN規格72×...
MT-P72V
MT-P96V
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール(MT-P72V)の寸法図
表示 | 3-1/2LCDディスプレイ 最大表示1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|
文字高 | 17.2mm | ||||
入力オーバー表示 | OL表示 | ||||
レンジ切替 | 手動切換 | ||||
表示更新 | 3回/秒 | ||||
測定レンジ | 199.9mV | 1.999V | 19.99V | 199.9V | 400V |
分解能 | 100uV | 1mV | 10mV | 100mV | 1V |
精度(%rdg+dgt) | 1.0±2 | 0.8±2 | 1.0±2 | 1.0±2 | 1.0±2 |
内部抵抗 | >100MΩ | 11MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
最大入力 | 450V | ||||
使用環境 | 0~40℃ 80%RH以下 | ||||
保存環境 | -10~60℃ 80%RH以下 | ||||
電源 | DC3~14V(定格電圧:3V) | ||||
起動条件 | 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満 起動前電源OFF時間:3秒以上 | ||||
消費電流 | 3±2mA | ||||
寸法・重量 | 約72(W)×36(H)×22(D)mm |
直流電圧計デジタルパネルメータモジュール(MT-P96V)寸法図
表示 | 3-1/2LCDディスプレイ 最大表示3999 | |||
---|---|---|---|---|
文字高 | 24.9mm | |||
入力オーバー表示 | OL表示 | |||
レンジ切替 | 手動切替 | |||
表示更新 | 2回/秒 | |||
測定レンジ | 399.9mV | 3.999V | 39.99V | 399.9V |
分解能 | 100uV | 1mV | 10mV | 100mV |
精度(%rdg+dgt) | 1.0±2 | 0.8±2 | 1.0±2 | 1.0±2 |
内部抵抗 | >100MΩ | 11MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
最大入力 | 450V | |||
使用環境 | 0~40℃ 80%RH以下 | |||
保存環境 | -10~60℃ 80%RH以下 | |||
電源 | DC3~14V(定格電圧:3V) | |||
起動条件 | 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満 起動前電源OFF時間:3秒以上 | |||
消費電流 | 3±2mA | |||
寸法・重量 | 約96(W)×48(H)×22(D)mm約50g |
型番 |
寸法 幅(mm) |
寸法 厚み(mm) |
表示 |
JANコード |
質量(g) |
測定レンジ |
分解能 |
文字高(mm) |
表示更新 |
内部抵抗 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
72
|
36
|
3 1/2LCDディスプレイ最大表示1999
|
4986702101374
|
約30
|
199.9mV/1.999V/19.99V/199.9V/400V
|
100μV/1mV/10mV/100mV/1V
|
17.2
|
3回/秒
|
>100MΩ/11MΩ/10MΩ/10MΩ/10MΩ
| 1個 | 4,889円(
5,378円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
96
|
48
|
3 3/4LCDディスプレイ最大表示3999
|
4986702101381
|
約50
|
399.9mV/3.999V/39.99V/399.9V
|
100μV/1mV/10mV/100mV
|
24.9
|
2回/秒
|
>100MΩ/11MΩ/10MΩ/10MΩ
| 1個 | 5,809円(
6,390円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電圧計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電圧計(P72V)。
・DIN規格96×48(mm)電圧計(P96V)。
・2000カウントDPM(電圧計P72V)。
・4000カウントDPM(電圧計P96V)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
・背面に電源2ピン、電圧インプット3ピンがあります。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。