(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直流電流計デジタルパネルメータモジュール

直流電流計デジタルパネルメータモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,000円 ~ 5,868円
税込価格
5,500円 ~ 6,455円

すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。【特長】・DIN規格72×...

詳細情報を確認する

  • 寸法 長さ(mm):
    22
  • 商品タイプ:
    デジタルクランプメーター
  • 使用環境:
    0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと
  • 保存環境:
    -10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと
  • 精度:
    ±1.2%rdg±2dgt (詳細は外形図タブ参照)
  • 電源:
    DC3~14V(定格電圧:3V)
  • レンジ切換:
    手動切換
  • 分解能:
    0.1μA/1μA/10μA/100μA
  • 特長:
    すくれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。DIN規格72X36(mm)電流計(P72C)DIN規格96X48(mm)電流計(P96C)2000カウントDPM(電流計P72C)4000カウントDPM(電流計P96C)基板上のコネクターの差し替えによるレンジ設定
  • 入力オーバー表示:
    OL表示
  • 内部抵抗:
    100Ω/100Ω/1Ω/1Ω
  • 最大入力:
    50mA/50mA/500mA/500mA
  • 起動条件:
    電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満/起動前電源OFF時間:3秒以上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本器の供給電源は被測定機器の供給電源とは別電源としていただく必要がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

基板上のコネクタ差し替えによる簡単レンジ設定ができる電気測定器

直流電流計デジタルパネルメータモジュール:関連画像

MT-P72C

直流電流計デジタルパネルメータモジュール:関連画像

MT-P96C

製品仕様

MT-P72C

  • DIN規格72×36mm
  • 2000カウントDPM
  • 基盤のコネクターの差し替えによるレンジ設定

MT-P96C

  • DIN規格96×48mm
  • 4000カウントDPM
  • 基板上のコネクター差し替えによるレンジ設定
型式MT-P72CMT-P96C
表示3 1/2LCDディスプレイ 最大表示19993 3/4LCDディスプレイ 最大表示3999
文字高17.2mm24.9mm
入カオーパー表示OL表示
レンジ切替手動切換※
サンプリング3回/秒2回/秒
測定範囲199.9μA1999μA19.99mA199.9mA399.9μA3999μA39.99mA399.9mA
分解能0.1μA1μA10μA100μA0.1μA1μA10μA100μA
精度(%rdg±dgt)1.2±21.2±21.2±21.2±21.2±21.2±21.2±21.2±2
内部抵抗100Ω100Ω100Ω100Ω
最大入力50mA500mA50mA500mA
使用環境温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存環境温度:-10~60℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
電源DC3V~14V(定格電圧:3V)
起動条件電源電圧立ち上がり条件:0V~3Vまで1秒未満
起動前電源OFF時間:3秒以上
消費電流(3~14V)3±2mA
サイズ約72(W)x36(H)x22(D)mm 約30g約96(W)x48(H)x22(D)mm 約50g
  • ※ 測定範囲「199.9μAと1999μA」、「19.99mAと199.9mA」間の切替え(MT-P72Cの場合)、または、「399.9μAと3999μA」、「39.99mAと399.9mA」間の切替え(MT-P96Cの場合)

この商品の外形図と寸法について

直流電流計デジタルパネルメータモジュール:関連画像

MT-P72C

直流電流計デジタルパネルメータモジュール:関連画像

MT-P96C

型番リスト

型番
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
表示
JANコード
質量(g)
測定レンジ
文字高(mm)
表示更新
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72
36
3 1/2LCDディスプレイ最大表示1999
4986702101398
約30
199.9μA/1999μA/19.99mA/199.9mA
17.2
3回/秒

1個

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

96
48
3 3/4LCDディスプレイ最大表示3999
4986702101404
約50
399.9μA/3999μA/39.99mA/399.9mA
24.9
2回/秒

1個

5,868( 6,455円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。
【特長】
・DIN規格72×36(mm)電流計(P72C)。
・DIN規格96×48(mm)電流計(P96C)。
・2000カウントDPM(電流計P72C)。
・4000カウントDPM(電流計P96C)。
・基板上のコネクタ差し替えによるレンジ設定。
【用途】
・溶接機等の電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本器の供給電源は被測定機器の供給電源とは別電源としていただく必要がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直流電流計デジタルパネルメータモジュール

直流電流計デジタルパネルメータモジュール

    直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

    直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

      デジタル・マルチメータ VOAC7502

      デジタル・マルチメータ VOAC7502

        3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

        3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

          パワーメータ GPM-8213

          パワーメータ GPM-8213

            デジタル・マルチメータ VOAC7602

            デジタル・マルチメータ VOAC7602

              DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

              DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                クランプデータロガー

                クランプデータロガー

                  マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                  マルチファンクションジェネレータ WF1973/WF1974

                    多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                    多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

                      電圧データロガー

                      電圧データロガー

                        計装 データロガー

                        計装 データロガー

                          DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                          DMM6500型 6.5桁タッチスクリーン式マルチメータ

                            メーカー マザーツール マザーツール 岩崎通信機 マザーツール テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 ケースレーインスツルメンツ エスコ エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー エスコ エスコ ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 5,000円 4,889円 138,021円 3,872円 125,667円 167,790円 62,963円 34,100円 228,000円 76,024円 18,900円 19,800円 252,449円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   3日目~   2日目   3日目   4日目   2日目   2日目   3日目  
                            寸法 長さ(mm) 22 22 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ デジタルクランプメーター デジタルテスタ - デジタルテスタ - - - - - - - - -
                            使用環境 0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと 0~40℃ 80%RH 以下但し結露のないこと - - - - - - - - - - -
                            保存環境 -10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと -10~60℃ 80%RH 以下但し結露のないこと - - - - - - - - - - -
                            精度 ±1.2%rdg±2dgt (詳細は外形図タブ参照) ±1.0%rdg±2dgt/±0.8%rdg±2dgt/±1.0%rdg±2dgt (詳細は外形図タブ参照) - - - - - - - - - - -

                            直流電流計デジタルパネルメータモジュールのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            パネル組み込みの電流値表示器として
                            評価 2.0満足度:2.02019/06/21
                            液晶表示でコンパクトであったのでパネルに組み込む直流電流計として購入しました。
                            ところが被測定物と結線しても電流値が正常に表示できません。
                            改めて、取説を確認してみると、電流計モジュールと、被測定機器を別電源にする必要があると記載がありました。
                            結局、絶縁型DC-DCコンバータで別電源を作り、正常に表示することができました。

                            取説には、「被測定機器の供給電源と本器の供給電源が共通の場合、測定入力に加わる信号が電源と電気的結合をするため正常動作とならず、最悪の場合、本器や被測定機器を破壊する可能性があります。」との記載がありました。

                            このような注意事項は購入時の画面で説明してもらう必要があると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。ご指摘いただいた通り、本商品については電源供給方法に関するご案内が使用上重要であるにも関わらず、WEBカタログ上で明記できておりませんでした。つきましては、弊社のWEBカタログについて説明を追記させていただくと同時に、本件についてメーカーにフィードバックの上、今後の改善に活用させていただきます。今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査器のパネルメーターとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            LEDを計る検査器のパネルメーターとして使用しました。ミスミで検索中、上位にヒットし、薄くてサイズが小さく値段が手頃なモジュールであったため選定し購入しました。特に不備なく利用できたため比較的満足しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました