(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,872円 ~ 4,000円
税込価格
4,259円 ~ 4,400円

オートレンジのデジタルパネルメータモジュール。【特長】・機械組込に最適。・DC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルテスタ
  • 寸法(基板サイズ)(mm):
    80X53
  • 電源:
    DC3V
  • 表示:
    3 3/4LCD・文字高13mm 最大表示3200バーグラフ付
  • 質量(g):
    約50
  • 特長:
    消費電流:2~3mA、電池使用の場合:1.5Vの電池を直列2つ使用してください(接続時間は約100~150時間)

(i)ご注意

  • DC3Vでの接続方法は、ジャックがないのでハンダ付けが必要です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

3200カウント デジタルパネルメータモジュールのパネルカット図

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール:関連画像

パネルカット図

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール:関連画像

ベーゼル使用時のパネルカット図

この商品の主な性能について

型示MT-320オートレンジMT-321VオートレンジMT-322C
表示3 3/4LCD・文字高13mm
最大表示3200バーグラフ付
3 3/4LCD・文字高13mm
最大表示3200バーグラフ付
3 3/4LCD・文字高13mm
最大表示3200バーグラフ付
レンジDC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V
AC:3V/30V/300V/500V
Ω:300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ
DC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V
AC:3V/30V/300V/500V
DC:300μA/3mA/30mA/300mA
AC:300μA/3mA/30mA/300mA
電源DC3VDC3VDC3V
寸法・重量基板サイズ:80×53mm 約50g基板サイズ:80×53mm 約50g基板サイズ:80×53mm 約50g

MT-320は直流電圧計・電流計のほか、マルチメータにも応用可能。

型番リスト

型番
レンジ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V/AC:3V/30V/300V/500V/Ω:300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ/30MΩ
4986702201180

1個

3,872( 4,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V/AC:3V/30V/300V/500V
4986702201197

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オートレンジのデジタルパネルメータモジュール。
【特長】
・機械組込に最適。
・DC3V電源(入力GNDと電源GNDは共通)。
・DC設定ですが、簡単にAC用としても設定可能です。
・DC/ACどちらの設定でも使用ができ、パネル組込用に便利なベーゼル付。
・単位記号付(mV/V/Ω/KΩ/MΩ)。
【用途】
・溶接機などの電流管理、モーター負荷電流の管理に最適。
・機器組込用、実験・研究、試作用、教材用に。

(i)ご注意

  • DC3Vでの接続方法は、ジャックがないのでハンダ付けが必要です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュール

    デジタルマルチメータ MT-4510

    デジタルマルチメータ MT-4510

      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

      ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

        PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

        PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

          カード型マルチメータ MT-4050

          カード型マルチメータ MT-4050

            デジタルマルチメータ MT-2060

            デジタルマルチメータ MT-2060

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

              アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-1

                アナログミニテスタ MT-4B

                アナログミニテスタ MT-4B

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                  カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                    直流安定化電源 DPSシリーズ

                    直流安定化電源 DPSシリーズ

                      カード型マルチメータ MT-4081J

                      カード型マルチメータ MT-4081J

                        ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                        ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

                          直流電流計デジタルパネルメータモジュール

                          直流電流計デジタルパネルメータモジュール

                            メーカー マザーツール マザーツール カイセ マザーツール マザーツール マザーツール カイセ マザーツール カイセ カスタム マザーツール 横河計測株式会社 マザーツール
                            通常価格 3,872円 5,038円 77,837円 8,068円 3,650円 3,650円 3,896円 2,400円 49,941円 17,905円 3,514円 15,000円 5,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタルテスタ - - - - - - - - - - - デジタルクランプメーター
                            寸法(基板サイズ)(mm) 80X53 - - - - - - - - - - - -
                            電源 DC3V - - - - - - - - - - - DC3~14V(定格電圧:3V)
                            表示 3 3/4LCD・文字高13mm 最大表示3200バーグラフ付 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 約50 - - - - - - - - - - - -

                            3200カウント バーグラフ付デジタルパネルメータモジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デジタルパネルメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました