(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタイプスマートLCRメータ

ハンディタイプスマートLCRメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,239円
税込単価
22,263円

複雑な等価回路の測定に最適。【特長】・パラレル/シリアルモード切替可能です・L...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    LCRメータ
  • 測定パラメータ:
    L、C、R、D、Q、θ、ESR
  • 測定周波数範囲:
    100Hz~100kHz
  • 抵抗測定範囲:
    0~200MΩ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    88×41×193
  • 本体質量(g):
    390
  • JANコード:
    4986702101350
  • 電源:
    006P×1
  • 付属品:
    テストクリップ、取扱説明書、テスト用電池

型番

LCR-9183 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR-9183

1個

20,239( 22,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複雑な等価回路の測定に最適。
【特長】
・パラレル/シリアルモード切替可能です
・L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定
・D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能です
【用途】
・抵抗、コンデンサ、インダクタなどの回路部品の測定に最適

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

パラメータを自動選択し最適レンジで測定できるLCRメータ

複雑な等価回路の測定に最適

複雑な等価回路の測定に最適

校正証明書発行可能

校正証明書発行可能

製品仕様

表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント
測定パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)
D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR
測定モードシリアル/パラレルモード
キャパシタンス20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF
インダクタンス20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H
抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz
使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)
保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
電源006P(9V)×1 電池寿命:約20時間
寸法・重量88(W)×193(H)×41(D)mm 約390g
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池
別売品SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)

カタログ

 

LCR-9183で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプスマートLCRメータの型番LCR-9183のページです。
型番LCR-9183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディタイプスマートLCRメータ

ハンディタイプスマートLCRメータ

    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

    FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

      3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

        ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

        ハンディタイプスマートLCRメータ LCR-9183

          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

            デジタルマルチメーターTY700シリーズ

            デジタルマルチメーターTY700シリーズ

              直流安定化電源 AD-8735D

              直流安定化電源 AD-8735D

                接地抵抗計 PDR302

                接地抵抗計 PDR302

                  ポケットデジタルマルチテスタ

                  ポケットデジタルマルチテスタ

                    PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                    PCリンク デジタルマルチメーター(ハンディタイプ) KU-2600/KU-2602

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                        カード型ミドルクラステスタ

                        カード型ミドルクラステスタ

                          SCS インピーダンステスター CTM051

                          SCS インピーダンステスター CTM051

                            メーカー マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン カイセ 横河計測株式会社 エー・アンド・デイ アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ カイセ カスタム DESCO JAPAN
                            通常価格 20,239円 13,469円 42,000円 24,951円 43,000円 57,312円 37,898円 33,612円 6,899円 9,767円 35,592円 5,282円 165,894円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   7日目   4日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   5日目   5日目~   5日目   1日目   4日目  
                            商品区分 LCRメータ - - LCRメータ - - - - - - - - -
                            測定パラメータ L、C、R、D、Q、θ、ESR - - L、C、R、D、Q、θ、ESR - - - - - - - - -
                            測定周波数範囲 100Hz~100kHz - - 100Hz~100kHz - - - - - - - - -
                            抵抗測定範囲 0~200MΩ - - 0~200MΩ - - - - - - - - -
                            寸法(W×H×D)(mm) 88×41×193 - - - - - - - - - - - -

                            ハンディタイプスマートLCRメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました