(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルLCRメータ LCR-9063

デジタルLCRメータ LCR-9063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,583円 6,949円
税込単価
12,741円 7,644円

小型軽量ハンディタイプ。【特長】・シンプルで使いやすい設計・キャパシタンス、イ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    LCRメータ
  • 測定パラメータ:
    L、C、R
  • 測定周波数範囲:
    250Hz
  • 抵抗測定範囲:
    0~20MΩ
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    72×37×120
  • 本体質量(g):
    190
  • JANコード:
    4986702201425
  • 電源:
    006P×1
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、テスト用電池

型番

LCR-9063 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCR-9063

1個

11,583円

6,949

( 7,644円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型軽量ハンディタイプ。
【特長】
・シンプルで使いやすい設計
・キャパシタンス、インダクタンス抵抗測定が可能です
・電池電圧低下(LO BAT)マークを表示
【用途】
・抵抗、コンデンサ、インダクタ等の回路部品の測定に

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

小型軽量ハンディタイプのデジタルメータ

外観1

外観1

外観2

外観2

テストリード

テストリード

キャパシタンス2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF
インダクタンス2mH/20mH/200mH/2H/20H
測定周波数250Hz
Ω200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
電源006P(9V)×1
サイズ72(W)×120(H)×37(D)mm 約190g
付属品テストリード・電池(お試し電池)・取扱説明書

カタログ

 

LCR-9063で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルLCRメータ LCR-9063の型番LCR-9063のページです。
型番LCR-9063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルLCRメータ LCR-9063

デジタルLCRメータ LCR-9063

    アナログマルチテスタ 薄型

    アナログマルチテスタ 薄型

      ハンディタイプスマートLCRメータ

      ハンディタイプスマートLCRメータ

        カード型マルチメータ MT-4081J

        カード型マルチメータ MT-4081J

          キューマルチメータ 温度測定タイプ

          キューマルチメータ 温度測定タイプ

            デジタルマルチメーターTY700シリーズ

            デジタルマルチメーターTY700シリーズ

              デジタルマルチメータ MT-2060

              デジタルマルチメータ MT-2060

                デジタル・マルチメーター Fluke28II

                デジタル・マルチメーター Fluke28II

                  ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

                  ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

                    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                    PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                      デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                      デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

                        デジタルマルチメータ MT-4510

                        デジタルマルチメータ MT-4510

                          メーカー マザーツール アズワン マザーツール マザーツール 東京硝子器械 横河計測株式会社 マザーツール 東京硝子器械 マザーツール マザーツール 三和電気計器 マザーツール
                          通常価格 11,583円 4,500円 20,239円 3,514円 11,647円 57,312円 3,650円 70,088円 3,988円 11,000円 10,800円 5,038円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 61日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品区分 LCRメータ - LCRメータ - - - - - - - - -
                          測定パラメータ L、C、R - L、C、R、D、Q、θ、ESR - - - - - - - - -
                          測定周波数範囲 250Hz - 100Hz~100kHz - - - - - - - - -
                          抵抗測定範囲 0~20MΩ - 0~200MΩ - - - - - - - - -
                          寸法(W×H×D)(mm) 72×37×120 - 88×41×193 - - - - - - - - -

                          デジタルLCRメータ LCR-9063のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          回路素子測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました