(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,898円
税込単価
16,388円

軽量・小型 テスタ機能付。【特長】・オートレンジで直流/交流電流400A、直流...

詳細情報を確認する

型番

QT-4400 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT-4400

1個

14,898( 16,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・小型 テスタ機能付。
【特長】
・オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定
・データホールド機能付
・オートゼロ・アジャスト機能付
・導通ブザー付
【用途】
・負荷電流の測定、単芯ケーブルの測定に
・配電盤のチェックに

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

軽量、小型のテスタ機能付デジタルクランプメータ

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400:関連画像

外観

-レンジ分解能精度
DC A400A0.1A0~400A
±3.0%+3dgt
AC A
DC V450V0.1V±2.0%+3dgt
AC V
Ω400Ω0.1Ω導通ブザー<50Ω
測定導体径Max.φ 25mm
電源UM-4(1.5V)×2
サイズ48(W)×175(H)×33(D)mm 約150g

テスタの上手な使い方

アナログマルチテスタの許容差とデジタルマルチテスタの確度の違いについて

アナログマルチテスタの許容差と、デジタルマルチメータの確度は「測定数値の正確さの仕様」。
アナログでは、最大目盛値に対する許容差を測定誤差とし、デジタルでは、測定値に対する確度が測定誤差となっている。

 

アナログテスタでの測定例
交流電圧の許容差は最大目盛値の±5%以内。
250VレンジにてAC100Vを測定した場合、許容差は測定値に対して±12.5V、従って真値は100±12.5Vとなる。

デジタルテスタでの測定例
交流電圧の確度は1%±5dgt。
400VレンジにてAC100Vを測定した場合、測定誤差は測定値に対して±1.5V、従って真値は100±1.5Vとなる。

デジタルテスタの数字のばらつきについて

テストリードをつないで短絡させた時の表示が0又は0から±1~3カウントのところで落ち着けば正常。
デジタルマルチメータは一般的に内部インピーダンスが高く、テストリードをつながないオープン状態では微少なノイズ等を拾い表示が安定しない。

 
交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400:関連画像

図1:電圧測定
電圧を測定する場合は、図 1 のように電圧計(測定器)を回路に並列に当てれば良いので、回路を変更する必要がない。

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400:関連画像

図2:電流測定
これに対して、電流の測定では図 2 のように電流計を回路を回路に直列に接続する必要があるので、回路を一度切断しなければならない。
さらに、測定が終われば、切断した箇所を接続し直さなければならず、電圧の測定と比べて面倒。

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400:関連画像

図3:電流を電圧に変換 i=e/r
このため、多くの場合図 3 のように予め回路に抵抗を接続しておき、その抵抗両端の電圧降下を測定することで、電流の測定を電圧の測定に置き換えることが広く行われている。このときの抵抗はシャント抵抗と呼ばれる。

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400:関連画像

図4:分流器
また、大きな電流を感度の高い電流計で測定する場合は、図 4 のように二つの抵抗を使って電流の通路を二手に分け、その比率と電流値を算出する。
この方法は、分流器と呼ばれ、テスタ(回路計)などで多用されている。

カタログ

 

QT-4400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400の型番QT-4400のページです。
型番QT-4400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

    クランプアダプター 660

    クランプアダプター 660

      リーククランプテスタ

      リーククランプテスタ

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

          ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

          ミニクランプテスタ(交流電流測定用)

            クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

            クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

              クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

              クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                  クランプメーター  AC専用

                  クランプメーター  AC専用

                    クランプメーター  AC用 真の実効値

                    クランプメーター  AC用 真の実効値

                      KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                      KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                        微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

                          クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                          クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                            メーカー マザーツール カイセ 横河計測株式会社 共立電気計器 横河計測株式会社 横河計測株式会社 共立電気計器 アズワン アズワン アズワン 共立電気計器 マザーツール アズワン
                            通常価格 14,898円 31,658円 35,460円 23,175円 15,000円 26,514円 32,510円 20,980円 11,480円 10,480円 21,003円 29,898円 22,669円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目   8日目   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            商品区分 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~400 - - - - - - 0~400 - - 0~2000 0~100 -
                            測定範囲:直流電流(A) 0~400 - - - - - - 0~400 - - - 0~100 -

                            交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました