真の実効値モデルの微弱電流用AC/DCクランプメータ。【特長】・微弱電流の測定...
Loading...
真の実効値モデルの微弱電流用AC/DCクランプメータ。
【特長】
・微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付のデジタルクランプメータ
・テスタ機能付(交流/直流電圧・抵抗・導通ブザー)
・ワンタッチ簡単操作のゼロ調整機能
・データホールド・MAX/MIN値表示機能
・暗所での作業に便利なLEDライト+液晶バックライト付
ワンタッチの簡単操作
LEDライト、液晶バックライト付
使用例
表示 | 最大5000カウント 文字高10mm |
---|---|
サンプリング | 2回/秒 |
オートパワーオフ | 最終操作の約30分後 |
被測定導体径 | 最大φ13mm |
使用環境 | 0~40℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) |
電源 | 単4電池×2本 |
寸法・重量 | 72(W)×220(H)×35(D)mm 約210g(電池含む) |
付属品 | 携帯用ケース、テストリード、取説、電池 |
測定レンジ | 分解能 | 精度 | |
---|---|---|---|
直流電流(DCA) | 5000mA | 1mA | ±(1.8%+10dgt) |
50A | 0.01A | ||
100A | ±(5.0%+10dgt) | ||
交流電流(ACA) | 5000mA | 1mA | ±(1.8%+5dgt) |
50A | 0.01A | ||
100A | ±(5.0%+5dgt) | ||
直流電圧(DCV) | 5V | 0.01V | ±(1.0%+2dgt) |
300V | 0.1V | ||
交流電圧(ACV) | 5V | 0.01V | ±(1.2%+5dgt) |
300V | 0.1V | ||
抵抗(Ω) | 500Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2dgt) |
5kΩ | 1Ω | ||
50kQ | 10Ω | ||
500kΩ | 100Ω | ||
導通チェック | 120Ω以下でブザー音 |
クランプメータはすでにいくつか開発しておりますが、直流の漏電流の分解能が十分ではありません。
そこで、1mA以下の電流測定を考慮し設計したものです。
MT-119で型番確定
微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータの型番MT-119のページです。
型番MT-119に関する仕様情報を記載しております。