(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マザーツール 低圧用検電器 DT-48

マザーツール 低圧用検電器 DT-48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

感度調整可能で使いやすい検電器。【特長】・使用電圧範囲:AC50~600V・電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    50~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    LR-44×2
  • JANコード:
    4986702202309
  • 寸法:
    26×31×145
  • 本体質量:
    40
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-48

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

感度調整可能で使いやすい検電器。
【特長】
・使用電圧範囲:AC50~600V
・電圧を検知したらLEDおよびブザー音でお知らせ
・被覆の上からでも簡単に測定可能
【用途】
・電線等の活線チェックに

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

低圧用検電器 DT-48:関連画像

外観

  • 使用電圧範囲:AC50~600V 50/60Hz共用
  • 対象電線:被覆線
  • 検知表示:LED/ブザー
  • 感度調整:感度調整ボリューム付
  • 仕様温湿度:0~40℃ 80%RH以下
  • 電源:LR-44×2
  • 寸法・重量:26(W)×145(H)×31(D)mm 約34.5g
使用電圧範囲AC50V~600V、50/60Hz共用
対象電線被覆線
検知表示LED/ブザー
感度調整感度調整ボリュームつき
※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
使用温・湿度0℃~40℃ 湿度80%RH以下
電源LR-44×2本
寸法・重量26(W)×145(H)×31(D)mm 約34.5g(電池含む)
付属品LR-44(2本)サービス電池付

外形図

低圧用検電器 DT-48 外形図

カタログ

 

DT-48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール 低圧用検電器 DT-48の型番DT-48のページです。
型番DT-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マザーツール 低圧用検電器 DT-48

マザーツール 低圧用検電器 DT-48

    検電器(交流専用) TV-2001

    検電器(交流専用) TV-2001

      AC・DC50-600V 検電器

      AC・DC50-600V 検電器

        エコキーパー EC-03N

        エコキーパー EC-03N

          エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

          エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

            検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

            検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

              50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

              50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                導通チェッカー DT-37

                導通チェッカー DT-37

                  低圧用検電器 DT-48(アズワン)

                  低圧用検電器 DT-48(アズワン)

                    検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                    検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

                      100-240V AC検電器

                      100-240V AC検電器

                        交流デジタルクランプメータ MT-600A

                        交流デジタルクランプメータ MT-600A

                          AC50-600V 検電器

                          AC50-600V 検電器

                            メーカー マザーツール トラスコ中山 エスコ カスタム アズワン 長谷川電機工業 エスコ マザーツール アズワン DENSAN エスコ マザーツール エスコ
                            通常価格 2,200円 2,655円 7,700円 3,366円 3,080円 3,179円 4,800円 2,600円 2,200円 5,100円 850円 7,500円 3,710円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 - - 関連部品 検電器 導通チェッカ 検電器 検電器 検電器 - 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 50~600 5~600 50~600 - - - 50~1000 - 50~600 80~300 100~240 - 50~600
                            検出方式 非接触式 非接触式 接触式 - - - 非接触式 接触式 非接触式 非接触式 接触式 - 接触式
                            感度調節機能 あり あり あり - - - なし なし あり なし なし - あり
                            電池残量チェック機能 なし なし あり - - - なし なし あり あり なし - あり

                            マザーツール 低圧用検電器 DT-48のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー

                            低評価レビュー

                            検電
                            評価 1.0満足度:1.02023/07/24
                            使い物になりません
                            感度を最小にしても無電圧に反応します
                            当然返品しました

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は感度不良の件でご迷惑お掛けいたしました。感度を最小設定に変更されても無電圧に反応するとのことで、通常では無い動作のため初期不良と考えられます。出荷前の検品強化を調達先に指導し今後このようなことが無いよう対応してまいります。申し訳ございませんでした。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検電
                            評価 1.0満足度:1.02023/07/24
                            使い物になりません
                            感度を最小にしても無電圧に反応します
                            当然返品しました

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は感度不良の件でご迷惑お掛けいたしました。感度を最小設定に変更されても無電圧に反応するとのことで、通常では無い動作のため初期不良と考えられます。出荷前の検品強化を調達先に指導し今後このようなことが無いよう対応してまいります。申し訳ございませんでした。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検電器
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/17
                            感電防止のために作業前の電圧チェックとして購入しました。検知したら光とブザーで知らせてくれるのでわかりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました