6000カウントバーグラフ付多機能タイプ。【特長】・指示板が日本語でわかりやす...
Loading...
6000カウントバーグラフ付多機能タイプ。
【特長】
・指示板が日本語でわかりやすいレンジ設定
・静電容量/周波数レンジ付
・AC/DC600mAレンジ付
・偏差測定機能付
・データホールド
・電源を切らないと閉められないカバーデザインで電池の消耗を抑えることができる
【用途】
・電気/電子回路の製作・修理に利用可能
・電気工事における送電前の電圧チェックや回路の導通チェックに最適
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
電源切り忘れ防止機能付き。OFFレンジで本体カバーをカチッとロック。
校正証明書発行可能
DC V | 600mV/6V/60V/600V |
---|---|
AC V | 6V/60V/600V |
DC A | 60mA/600mA |
AC A | 60mA/600mA |
Ω | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
静電容量 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF |
周波数 | 1Hz~10MHz |
電源 | CR-2032(3V)×1 |
サイズ | 77(W)×118(H)×17(D)mm 約130g |
カードテスタの利便性向上はその存在価値を高めます。
より便利な仕組みはないか検討し、まずテストリードの保管方法を見直しました。
既存のテスタでは巻き取り時の煩雑さを解消するべく、本体の側部に巻き取り機構をつくり、そのままカバーを閉めることができる構造を採用しました。
また、電池消費を抑えるために電源の切り忘れを防止すべく、OFF状態でないかぎりカバーを閉めることができない構造を生み出しました。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MT-4095で型番確定
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095の型番MT-4095のページです。
型番MT-4095に関する仕様情報を記載しております。