2000カウント多機能タイプ。【特長】・オートパワーオフ・AC/DC200mA...
Loading...
2000カウント多機能タイプ。
【特長】
・オートパワーオフ
・AC/DC200mAレンジ付
・データホールド
・指示板日本語版対応品
・MAXホールド
・電源を切らないと閉められないカバーデザインで電池の消耗を抑える
・ケース一体型で収納に便利なテストリード巻き取り方式
【用途】
・電気/電子回路の製作や修理に便利
・電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに最適
収納に便利なテストリード巻き取り方式
校正証明書発行可能
DC V | 200mV/2V/20V/200V/600V |
---|---|
AC V | 200mV/2V/20V/200V/600V |
DC A | 20mA/200mA |
AC A | 20mA/200mA |
Ω | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ |
電源 | CR2032×1(本体内藏) |
寸法・重量 | 77(W)×118(H)×17(D)mm 約130g |
カードテスタの利便性向上はその存在価値を高めます。
より便利な仕組みはないか検討し、まずテストリードの保管方法を見直しました。
既存のテスタでは巻き取り時の煩雑さを解消するべく、本体の側部に巻き取り機構をつくり、そのままカバーを閉めることができる構造を採用しました。
また、電池消費を抑えるために電源の切り忘れを防止すべく、OFF状態でないかぎりカバーを閉めることができない構造を生み出しました。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MT-4090で型番確定
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090の型番MT-4090のページです。
型番MT-4090に関する仕様情報を記載しております。