(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメータ MT-2060

デジタルマルチメータ MT-2060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,650円
税込単価
4,015円

2000カウントベーシックモデル。【特長】・マニュアルレンジ・Kタイプ温度測定...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~20M
  • 測定範囲:温度(℃):
    -20~750
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    006P×1
  • 寸法(mm):
    72×38×138
  • 本体質量(g):
    150
  • JANコード:
    4986702101145
  • 付属品:
    K熱電センサ、テスト用電池、ホルスター、取扱説明書

型番

MT-2060 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-2060

1個

3,650( 4,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2000カウントベーシックモデル。
【特長】
・マニュアルレンジ
・Kタイプ温度測定レンジ付(ビーズ型K熱電対センサ1本付属)
・ホルスター付、データホールド
【用途】
・電気/電子回路の製作・修理に最適
・電気工事における送電前の電圧、回路の導通チェックに便利

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

k熱電対温度測定レンジ付きで温度の測定もできる電気測定器

デジタルマルチメータ MT-2060:関連画像

データホールド機能付

デジタルマルチメータ MT-2060:関連画像

使用例

デジタルマルチメータ MT-2060:関連画像

付属品

製品仕様

  • DC V:200mV、2V、20V、200V、600V
  • AC V:200V、600V
  • DC A:200μA、2mA、20mA、200mA、10A
  • Ω:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、20MΩ
  • 温度:-20~+750℃
  • 電源:006P(9V)×1
  • 寸法・重量:72(W)×138(H)×38(D)mm、約150g

カタログ

 

MT-2060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ MT-2060の型番MT-2060のページです。
型番MT-2060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ MT-2060

デジタルマルチメータ MT-2060

    デジタル・マルチメーター Fluke28II

    デジタル・マルチメーター Fluke28II

      デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

      デジタルマルチメータ 多機能(CD-732)

        デジタルマルチメーター AD-5527A

        デジタルマルチメーター AD-5527A

          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

          PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

            FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

            FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

              A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

              A&D デジタルマルチメーター AD-5527A

                デジタルマルチメータ MT-4510

                デジタルマルチメータ MT-4510

                  PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                  PC対応デジタルマルチメータ DT9602R+

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                    3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

                      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                      ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                        キューマルチメータ 温度測定タイプ

                        キューマルチメータ 温度測定タイプ

                          ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

                          ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

                            メーカー マザーツール 東京硝子器械 三和電気計器 エー・アンド・デイ マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 3,650円 70,088円 10,800円 2,200円 8,068円 13,469円 2,200円 5,038円 11,000円 42,000円 4,745円 11,647円 3,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 61日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
                            レンジ切替 手動 自動 自動 手動 自動 手動 手動 自動 自動 - 自動 自動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~1000 0~1000 0~400 0~1000 0~1000 0~400 0~1000 0~1000 - 0~600 0~600 0~600

                            デジタルマルチメータ MT-2060のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自動車の電気配線の導通確認
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/10
                            使用の範囲がDC12Vの測定に限られることで不都合は感じないが、
                            以前、本機の様なマニュアルレンジの測定器でレンジを間違え破損させた事があり、オートレンジであれば安心感がある

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました