(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
66,072円
税込単価
72,679円

SDカードに記録可能なデジタル振動計。【特長】・SDカードをパソコンに取り込む...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動計
  • 分解能:
    速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s2
  • 精度:
    ±(0.5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、23℃±5℃)
  • 測定範囲:
    速度(mm/s):200mm/s(0.5~199.9mm/s)(cm/s):20cm/s(0.05~19.19cm/s)、加速度(m/s2):200(m/s2)0.5~199.9m/s(G):0.05~20.39G
  • JANコード:
    4986702302474
  • 表示:
    4桁LCD表示
  • 測定周波数帯:
    10Hz~1kHz
  • 測定項目:
    速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
  • メモリー機能:
    速度・加速度・RMSの最大値・最小値ホールド
  • サンプリング:
    約1回/秒
  • データ出力:
    SDカード/RS-232C/USB出力
  • メモリーカード:
    SDカード 1G~16Gまで
  • 時計機能:
    内臓(年/月/日/時:分)
  • 測定間隔:
    1~3600秒
  • 使用環境:
    温度:0~50℃ 湿度:80%RH(但し結露のないこと)
  • 保存環境:
    温度:0~40℃ 湿度:10-85%RH(但し結露のないこと)
  • 電源:
    単3×6本(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
  • 寸法(mm):
    本体:203×76×38センサー部:φ16×37(ケーブル1.2m)
  • 重量(g):
    約515
  • 付属品:
    SDカード(4GB)・磁気ベース付きセンサー・電池・取説・ハードケース
  • 別売品:
    専門ACアダプタ:型式MTVSM-932、USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

型番

VB-8205SD 解除

Loading...

機械設備等の振動測定に最適 SDカードデータロガ式の環境測定器シリーズ VB-8205SD

振動の速度・加速度が測定可能。SDカードにデータを保存し、SDカードをPCに接続で簡単にエクセルで編集可能。

振動の速度・加速度が測定可能。SDカードにデータを保存し、SDカードをPCに接続で簡単にエクセルで編集可能。

SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8205SDの仕様

測定項目速度・加速度・実効値・ピーク値・最大値
測定周波数帯10Hz~1KHz
データ出力SDカード/USB/RS232C
記録媒体SDカード1~16GB
測定間隔1~3600秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下
寸法・重量76(W)×203(H)×37(D)mm 約515g
センサ:φ16×37mm ケーブル約1.2m
電源単3×6 DC9Vアダプタ(別売)
付属品SDカード1GB、ハードケース
測定範囲速度:0.5~199.9mm/s
加速度:0.5~199.9m/s2
分解能速度:0.1mm/s
加速度:0.1m/s2
精度±(0.5%+2dgt)  ※80/160Hz、23℃±5℃にて
サンプリング約1回/秒

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、互換性にまつわる問題が散見しました。
本SDデータロガシリーズは、ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを必要としない構造を検討しました。
そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VB-8205SD

1個

66,072( 72,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SDカードに記録可能なデジタル振動計。
【特長】
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です
・振動の速度(mm/s)と加速度(m/s2)を測定可能です実効値(RMS)・ピークホールド・MAXホールド機能付き
【用途】
・産業機械等の保守、点検に
・機械設備等の故障診断等に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SDの型番VB-8205SDのページです。
型番VB-8205SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SD

    SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

    SDカードデータロガ式環境測定器シリーズ VB-8206SD

      SDカード付圧力計 PS-9303SD

      SDカード付圧力計 PS-9303SD

        振動計 VB-8201HA

        振動計 VB-8201HA

          コンパクト回転計(非接触式)

          コンパクト回転計(非接触式)

            デジタル振動計 VB-8201HA

            デジタル振動計 VB-8201HA

              VB-8206SD データロガー振動計

              VB-8206SD データロガー振動計

                デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                デジタル回転計(接触/非接触兼用)

                  デジタル回転計 EA714N-16

                  デジタル回転計 EA714N-16

                    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                      パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                      パルスエンジンタコメータ PET-1100R

                        テストー ポータブル非接触式回転計

                        テストー ポータブル非接触式回転計

                          パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                          パルスエンジンタコメータ PET-1000R

                            メーカー マザーツール マザーツール 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ マザーツール アズワン エスコ エスコ エスコ 追浜工業(株) テストー 追浜工業(株)
                            通常価格 66,072円 100,000円 42,602円 75,028円 15,459円 37,917円 80,721円 57,590円 45,000円 37,806円 15,950円 30,000円 13,703円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   1日目   6日目   1日目   2日目   1日目   5日目   4日目   8日目~   1日目  
                            商品タイプ 振動計 振動計 - 振動計 回転計 振動計 - 回転計 回転計 - 回転計 回転計 回転計
                            分解能 速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s2 速度:0.1mm/s 加速度:0.1m/s2 変位:0.001mm - - - - - - - - - - -
                            精度 ±(0.5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、23℃±5℃) ±(0.5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、23℃±5℃) - - - ±(5%+2dgt)(@80Hz/160Hz、@23±5℃) - - - - - - -
                            測定範囲 速度(mm/s):200mm/s(0.5~199.9mm/s)(cm/s):20cm/s(0.05~19.19cm/s)、加速度(m/s2):200(m/s2)0.5~199.9m/s(G):0.05~20.39G 速度(mm/s):200mm/s(0.5~199.9mm/s)(cm/s):20cm/s(0.05~19.19cm/s)加速度(m/s2):200(m/s2)0.5~199.9m/s(G):0.05~20.39G変位0.001mm~1.999mm(P-P) - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4986702302474 4986702302481 - - - 4986702201876 - - - - - - -

                            SDカードデータロガ式振動計 VB-8205SDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 別途、センサの購入は出来ますか?
                            A
                            いいえ、修理での対応となります。VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました