(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,000円 18,332円
税込単価
24,200円 20,165円

シンプル設計で簡単操作の紫外線強度計。【特長】・UVA/UVBの測定可能です・...

詳細情報を確認する

  • 詳細測定項目:
    紫外線
  • 確度:
    ±(4%fs+2dig)
  • 寸法(mm):
    70(W)X131(H)X25(D)
  • 寸法センサ(mm):
    45(W)X170(H)X32(D)
  • コード長さ(mm):
    約100
  • 分解能(lx):
    1uW/cm²(0~1999)
  • 質量(g):
    約230
  • タイプ:
    UVA/UVBの測定可能
  • センサ:
    フォトダイオード
  • 電源:
    006P(9V)X1
  • 測定レンジ:
    19990/1999uW/cm²(HI/LOWレンジ)
  • 測定波形:
    290nm~390nm

型番

UV-340A 解除

Loading...

UVA/UVBの測定が可能なデジタル紫外線強度計

外観

外観

測定波形290nm~390nm
測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能1μW/cm2(0~1999)
精度±(4%fs+2dgt)
センサフォトダイオード
電源006P(9V)×1
サイズ本体:70(W)×131(H)×25(D)mm 約230g
センサ:45(W)×170(H)×32(D)mm コード長:約100mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UV-340A

1個

22,000円

18,332

( 20,165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプル設計で簡単操作の紫外線強度計。
【特長】
・UVA/UVBの測定可能です
・軽量小型ハンディタイプ
・セパレートタイプセンサ
【用途】
・UVカット製品の検査に
・UVライトの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツールの型番UV-340Aのページです。
型番UV-340Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

    デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO

    デジタル紫外線強度計 UV-340A FUSO

      照度計(ハイモデル) LX-1102

      照度計(ハイモデル) LX-1102

        3磁界軸電磁波計

        3磁界軸電磁波計

          SDカード付紫外線強度計

          SDカード付紫外線強度計

            デジタル照度計 LX-100

            デジタル照度計 LX-100

              照度計(ベーシックモデル)

              照度計(ベーシックモデル)

                デジタル照度計 LX-1108

                デジタル照度計 LX-1108

                  デジタル風速計 AM-4200

                  デジタル風速計 AM-4200

                    SDカード付照度計

                    SDカード付照度計

                      SDカード付マルチ環境計測器

                      SDカード付マルチ環境計測器

                        データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                        データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                          SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                          SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                            メーカー マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム マザーツール
                            通常価格 22,000円 31,705円 28,378円 45,500円 95,529円 10,648円 17,027円 22,000円 22,000円 33,205円 38,500円 39,430円 39,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            詳細測定項目 紫外線 - - - - - - - - - - - -
                            確度 ±(4%fs+2dig) - - - - ±(5%rdg+4dgt) - - ±(3%+2dig) - - - -
                            寸法(mm) 70(W)X131(H)X25(D) - - - - - - - 73(W)X180(H)X23(D) - - - 68(W)X177(H)X45(D)
                            寸法センサ(mm) 45(W)X170(H)X32(D) - - - - 55(W)X82(H)X18(D) - 55(W)X82(H)X18(D) - - - - -
                            コード長さ(mm) 約100 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツールのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            新規製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/03
                            新規に製品に紫外線カットフィルムを貼り付ける作業が必要となり使用しています。紫外線カットフィルムの貼り付け前と後の効果を測定するためにこの商品を購入しました。照度計など使った経験があり、取扱説明書を参考にして十分使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました