(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,691円
税込単価
15,060円

手のひらサイズの簡単ワンタッチ操作。【特長】・UVA/UVBの測定波長に対応・...

詳細情報を確認する

  • 詳細測定項目:
    紫外線
  • 寸法(mm):
    45(W)X120(H)X20(D)
  • 精度:
    ±(4%F.S+2dgt)
  • 分解能(lx):
    1uW/cm² 0.01mW/cm²
  • 質量(g):
    約160
  • タイプ:
    手のひらサイズの簡単ワンタッチ操作
  • 付属品:
    電池、取説
  • 電源:
    CR2032(3V)X1 消費電流:約5mA
  • 表示:
    最大表示1999カウント 文字高8mm
  • 測定レンジ:
    0~1999uW/cm² 2~20.00mW/cm²
  • 測定波長:
    250~390nm
  • 応答時間:
    約0.4秒

型番

SP-82UV 解除

Loading...

手のひらサイズの紫外線強度計

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV:関連画像

外観

表示 最大表示1999カウント 文字高8mm
測定レンジ 0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2
分解能 1μW/cm2 0.01mW/cm2
精度 ±(4%F.S+2dgt)
測定波長 250~390nm
応答時間 約0.4秒/回
電源 CR-2032(3V)×1 消費電流:約5mA
サイズ 45(W)×120(H)×20(D)mm 約160g
付属品 電池(お試し電池)・取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-82UV

1個

13,691( 15,060円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらサイズの簡単ワンタッチ操作。
【特長】
・UVA/UVBの測定波長に対応
・MAX/MIN値、データホールド機能
【用途】
・UVカット製品の検査に
・UVライトの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UVの型番SP-82UVのページです。
型番SP-82UVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV

ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UV

    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

    デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール

      SDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD

      SDカードデータロガ式紫外線強度計 YK-37UVSD

        SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計

        SP-82UVポケットサイズ紫外線強度計

          簡易ミニ照度計

          簡易ミニ照度計

            デジタル照度計 分光感度特性

            デジタル照度計 分光感度特性

              白色LED照度計 EA712A-10

              白色LED照度計 EA712A-10

                照度計 LM-777

                照度計 LM-777

                  SDカードデータロガ式デジタル照度計

                  SDカードデータロガ式デジタル照度計

                    SDカード付紫外線強度計

                    SDカード付紫外線強度計

                      デジタル騒音計 A/C特性

                      デジタル騒音計 A/C特性

                        メーカー マザーツール マザーツール マザーツール アズワン トラスコ中山 テストー エスコ ティアンドティ マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム
                        通常価格 13,691円 22,000円 52,977円 17,319円 16,470円 24,000円 21,620円 53,581円 20,239円 95,529円 29,479円
                        通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目  
                        詳細測定項目 紫外線 紫外線 紫外線 - - - - - - - -
                        寸法(mm) 45(W)X120(H)X20(D) 70(W)X131(H)X25(D) - - - - - - 68(W)X177(H)X45(D) - -
                        精度 ±(4%F.S+2dgt) - ±(0.4%fs+2dgt) K/J熱電対:±(0.4℃+0.5℃) - - - - - ±4%+2dgt - -
                        分解能(lx) 1uW/cm² 0.01mW/cm² 1uW/cm²(0~1999) - - - - - - - - -
                        質量(g) 約160 約230 約490 - - - - - 約489 - -

                        ポケットサイズ紫外線強度計 SP-82UVのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました