(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルフォースゲージ FG-5005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルフォースゲージ FG-5005

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,696円
税込単価
54,666円

シンプル設計で簡単操作のデジタルフォースゲージ。【特長】・引張、圧縮の両方向の...

詳細情報を確認する

  • 詳細測定項目:
    フォースゲージ
  • 測定範囲:
    0~5000g/176.4oz/49.03Newton
  • 寸法(mm):
    90(W)X215(H)X45(D)
  • 精度:
    ±(0.4%+1dgt) 23℃±5℃にて
  • 最小表示:
    3g/0.10oz/0.03Newton
  • 表示分解能:
    1g/0.05oz/0.01Newton
  • 質量(g):
    約600
  • タイプ:
    引張、圧縮の両方向の測定
  • 付属品:
    単3電池X6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書
  • 電源:
    単3電池X6 消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)
  • 使用環境:
    0~50℃ 80%RH以下
  • 表示:
    5桁LCD 単位:g/oz/Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)

型番

FG-5005 解除

Loading...

製品特長・仕様

引張、圧縮の両方向の測定が可能なデジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ FG-5005:関連画像

外観

デジタルフォースゲージ FG-5005:関連画像

付属品(120mm延長用アーム、各アダプタ)

デジタルフォースゲージ FG-5005:関連画像

ハードケース

表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)
測定範囲0~5,000g/176.4oz/49.03Newton
精度±(0.4%+1dgt) ※23℃±5℃にて
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton
分解能1g/0.05oz/0.01Newton
使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下
電源単3電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)
サイズ90(W)×215(H)×45(D)mm 約600g(電池含む)、固定穴付
付属品ハードケース・平面アダプタ・フックアダプタ・円錐アダプタ・ノミ形アダプタ・120mm延長用アーム・単3電池×6・取扱説明書・保証書

外形図

デジタルフォースゲージ FG-5005 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-5005

1個

49,696( 54,666円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプル設計で簡単操作のデジタルフォースゲージ。
【特長】
・引張、圧縮の両方向の測定
・高精度、高分解能、再現性に優れる
・バックライト付き
・表示反転機能
・表示方向の切り替え
【用途】
・品質管理、研究開発用荷重測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ FG-5005の型番FG-5005のページです。
型番FG-5005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルフォースゲージ FG-5005

デジタルフォースゲージ FG-5005

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

      データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

      データーロガー付マルチソーラーパワーメータ

        SDカード付照度計

        SDカード付照度計

          照度計(ハイモデル) LX-1102

          照度計(ハイモデル) LX-1102

            デジタル照度計 LX-1108

            デジタル照度計 LX-1108

              SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

              SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                SDカード付マルチ環境計測器

                SDカード付マルチ環境計測器

                  SDカード付紫外線強度計

                  SDカード付紫外線強度計

                    SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD

                    SDデータロガデジタル熱線式風速・風量計 AM-4224SD

                      白色LED照度計 TM-201L

                      白色LED照度計 TM-201L

                        データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                        データロガー多機能環境測定器(風速・温度・湿度・熱電対温度・照度)

                          メーカー マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム
                          通常価格 49,696円 58,738円 123,530円 33,205円 28,378円 22,000円 39,000円 38,500円 95,529円 53,659円 25,540円 39,430円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          詳細測定項目 フォースゲージ - - - - - - - - - - -
                          測定範囲 0~5000g/176.4oz/49.03Newton - - - - 0~400000Lux(5レンジ、手動切替) 風速:0.4~25m/s 温度:0~50℃ K熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ - - - - -
                          寸法(mm) 90(W)X215(H)X45(D) - - - - - 68(W)X177(H)X45(D) - - - - -
                          精度 ±(0.4%+1dgt) 23℃±5℃にて - - - - ±(3%rdg+0.5%F.S)100000Lux以上は参考値 風速:±2%+0.2dgtm/s サーミスタ温度:±0.8℃、K/J熱電対:±(0.4℃+0.5℃) - - - - -
                          最小表示 3g/0.10oz/0.03Newton - - - - - - - - - - -

                          デジタルフォースゲージ FG-5005のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました