(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,474円
税込単価
8,221円

ガラスタイプの電極で0~90℃の測定対象液に対応可能なpHセンサ。【特長】・P...

詳細情報を確認する

Loading...

高温水のpH測定の検査に最適なセンサのラインナップ

型番:PE-02(研究向け)

型番:PE-02(研究向け)

型番:PE-11(一般向け)

型番:PE-11(一般向け)

型番:PE-06HD(突き刺し型)

型番:PE-06HD(突き刺し型)

製品仕様

型式PE-02(研究向け)PE-11(一般向け)PE-06HD(突き刺し型)
測定範囲(pH)0~140~140~14
ケーブル長1000mm2000mm1000mm
電極サイズφ15×155mm
ケーブル長:約1m
φ10×128mm
ケーブル長:約2m
φ12×160mm
ケーブル長:約1m
用途液体用液体用半固形・ゲル状用
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル長
型式
電極サイズ
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE-11

1000mm
一般向け
φ10×128mm(ケーブル長:約2m)
液体用

1個

7,474( 8,221円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスタイプの電極で0~90℃の測定対象液に対応可能なpHセンサ。
【特長】
・PH-201、PH-230SDに専用pHセンサとして対応。
・研究向け、突き刺し型、一般向けの3パターンより用途にあわせて選択ができる。
・液体用、半固形・ゲル状用の2タイプの検査が可能。
・測定範囲 (pH)は0~14。
【用途】
・高温水のpH測定の検査に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PH-201・PH-230SD専用pHセンサの型番PE-11のページです。
型番PE-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ

PH-201・PH-230SD専用pHセンサ

    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

    遊離塩素用試薬 SWIFTEST用 HACHシリーズ

      メーカー マザーツール アズワン
      通常価格 7,474円 6,900円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      商品タイプ その他付属品 -
      測定範囲(pH) 0~14 -
      適応機種名 PH-201/PH-230SD -

      PH-201・PH-230SD専用pHセンサのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました