快適な温湿度環境作りに最適な室内用アナログ温湿度計。【特長】・快適な温湿度環境...
MTH-15W
MTH-115G
温度 | 湿度 | |
---|---|---|
測定範囲 | -10~50℃ | 0~100%RH |
最小目盛 | 1℃ | 2%RH |
精度 | ±1.5℃(23℃±5℃) それ以外は±2℃ | ±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH) それ以外は±10%RH |
使用環境 | -10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと) | |
保存環境 | -20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと) | |
寸法・重量 | 約φ129×34mm 約107g |
スタンドを使用して卓上用として
ネジを使用して壁掛け用として
バイメタル式の湿度測定を採用しています。
快適な温湿度環境作りに最適な室内用アナログ温湿度計。
【特長】
・快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付。
・熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示で知らせる。
・壁掛け・卓上の両方で使用可能です(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)。
【用途】
・オフィス、労働環境の温度管理や熱中症予防対策に最適。
・冷暖房の使用目安に利用可能。