(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品中心温度測定用センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP-13
食品中心温度測定用センサ オンドケイ シツドケイ

通常単価(税別)
8,361円
税込単価
9,197円

先端が突き刺せるタイプのk熱電対センサ。【特長】・測定範囲:-50~+800℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~800
  • 詳細タイプ:
    突き刺し型センサ
  • サイズ( ケーブル長)(m):
    約1.2
  • 測定範囲:
    -50~800℃

Loading...

製品仕様

突き刺し型センサの画像

突き刺し型センサの画像

種類突き刺し型センサ
型式TP-13TP-14
測定範囲-50~800℃-50~800℃
サイズφ3.2(直径3.2mm)×150mm ケーブル長:約1.2mφ2.3(直径2.3mm)×150mm ケーブル長:約1m
 
商品情報を表示

TP-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-13

φ3.2×150

1個

8,361( 9,197円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端が突き刺せるタイプのk熱電対センサ。
【特長】
・測定範囲:-50~+800℃
・先端が突き刺せるタイプなので食品の中心温度測定に最適。
【用途】
・食品の中心温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品中心温度測定用センサの型番TP-13のページです。
型番TP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品中心温度測定用センサ

食品中心温度測定用センサ

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

      センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

      センサー(熱電対 Kタイプ) LK-300

        デジタル温度計用センサー LK-300S

        デジタル温度計用センサー LK-300S

          サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

          サニタリーサーモ用センサ TSP-130 半固体用

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

            センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

              表面センサー

              表面センサー

                アルコール棒状温度計

                アルコール棒状温度計

                  調理用温度計 JCシリーズ

                  調理用温度計 JCシリーズ

                    食品用温度プローブ

                    食品用温度プローブ

                      メーカー マザーツール コクゴ コクゴ 三商 三商 コクゴ タスコ 三商 アズワン テストー
                      通常価格 8,361円 20,193円 8,370円 9,700円 9,000円 15,674円 9,292円 1,910円 960円 20,000円
                      通常出荷日 2日目   5日目   7日目   2日目   2日目   7日目   2日目   2日目   1日目~   7日目  
                      商品タイプ 熱感知センサー - - - - - 熱感知センサー 棒状温度計 - 熱感知センサー
                      測定温度範囲(℃) -50~800 - - - - - -50~200 - - -50~350
                      詳細タイプ 突き刺し型センサ - - - - - - - - -
                      サイズ( ケーブル長)(m) 約1.2 - - - - - - - - -
                      測定範囲 -50~800℃ - - - - - - - - -

                      食品中心温度測定用センサのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TP-14
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)

                      8,979円

                      ( 9,877円 )
                      1個 -

                      2日目

                      φ2.3×150

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました