(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルLED表示大文字温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルLED表示大文字温度計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,140円 58,886円
税込単価
70,554円 64,775円

【特長】・見やすい大型赤色LED表示(文字高 101mm)・上限/下限の温度設...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~99.9
  • サイズ(mm):
    400(W)×180(H)×50(D)
  • 確度(m):
    ±1℃(0~40℃)左記以外±2℃
  • 測定範囲:
    -9.9~99.9℃
  • 特長:
    見やすい大型赤色LED表示。(文字高101mm) 上限/下限の温度設定ができ、設定値をオーバーするとDC24V/2Aの出力が得られます。 上限/下限の温度設定がてき、設定値をオーバーするとLEDがフラッシング(点滅)します。 上限/下限の温度設定がてき、設定値をオーバーするとアラームが嗚ります。薄型設計により、校庭・公園・体育館・スポーツ施設・工場・冷蔵倉庫・生鮮販売・病院・高齢者施設などの壁面、天井などへの取り付けが簡単です。 音声合成報(MT-870-KS・別売品)には、次のカスタムメッセージが用意されています。又、他にもたくさんのボイスメッセージがあります。(1ch、"暑いのでお部屋に入りましょう"2ch、"気温が上昇しています。熱中症にご注意ください")
  • 電源:
    DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
  • 質量(g):
    約2500
  • 使用環境:
    -10~50℃、80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 分解能:
    0.1℃
  • 付属品:
    温度センサ(コード長30m)X1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)X1 取付けブラケット(ストレート/L型)X各2
  • 保存温湿度:
    -20~60℃、80%RH以下(但し結露のなきこと)
  • 測定周期:
    1秒/回
  • 外部出力:
    DC24V/2A
  • 特徴:
    温度の急激な上昇・下降を見逃しません。

Loading...

LED点滅とアラーム音で温度の急激な上昇、下降を見逃さない温度計

デジタルLED表示大文字温度計:関連画像

温度の上限値/下限値設定が可能

デジタルLED表示大文字温度計の主な性能について

測定範囲 -9.9~99.9℃
分解能 0.1℃
確度 ±1℃(0~40℃) 左記以外±2℃
外部出力 DC24V/2A
サンプリング 1秒/回
使用環境 -10~50℃ 80%RH以下
電源 DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
寸法・重量 400(W)×180(H)×50(D)mm 約2.5kg
付属品 温度センサ(コード30m)・ACアダプタ・取り付けブラケット

開発秘話

 

熱中症による死亡件数が増加した当時、屋外問わずご利用いただける温度計を検討しました。見やすさの向上を図り、マイナーチェンジ後にLEDでの測定値表示を達成しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-872

1個

64,140円

58,886

( 64,775円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい大型赤色LED表示(文字高 101mm)
・上限/下限の温度設定ができ、設定値をオーバーするとDC24V/2Aの出力が得られます
・設定値をオーバーするとLEDがフラッシング(点滅)します
・設定値をオーバーするとアラームが鳴ります
【用途】
・薄型設計により、校庭・公園・体育館・スポーツ施設・工場・冷蔵倉庫・生鮮販売・病院・高齢者施設などの壁面、天井などへの取付が簡単です
・温度管理や熱中症予防対策に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルLED表示大文字温度計の型番MT-872のページです。
型番MT-872に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルLED表示大文字温度計

デジタルLED表示大文字温度計

    温度表示器 SK-M460-T

    温度表示器 SK-M460-T

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

        薄型温度表示器 TP-300シリーズ

        薄型温度表示器 TP-300シリーズ

          パネルマウント温度計

          パネルマウント温度計

            350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

            350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

              パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

              パネルマウント温度コントローラ AUM-5000PA

                パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                パネルマウント温度コントローラー AUM-1000NA-1

                  温度表示器

                  温度表示器

                    温湿度表示器 LED

                    温湿度表示器 LED

                      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

                      コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

                        ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                        ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                          低・高温用温度モジュール MT002C/C

                          低・高温用温度モジュール MT002C/C

                            メーカー マザーツール アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン マザーツール エスコ マザーツール マザーツール 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 マザーツール マザーツール
                            通常価格 64,140円 129,968円 147,874円 83,525円 7,433円 124,130円 4,762円 10,500円 131,016円 140,936円 161,000円 3,000円 3,300円
                            通常出荷日 2日目   7日目   1日目   12日目   5日目   2日目   3日目~   5日目   7日目   7日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 温度計(設置式) - 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -9.9~99.9 - -50.0~199.9 - -40~100 -10~60(付属センサー使用時) - -40~100 - - -10.0~60.0 0~50 -50~190
                            サイズ(mm) 400(W)×180(H)×50(D) - - - 80(W)×38(H)×65(D) - - 80(W)×40(H)×68(D) - - - 64(W)×68(H)×13(D) 55(W)×30(H)×8.5(D)
                            確度(m) ±1℃(0~40℃)左記以外±2℃ - - - ±1℃(-20~100℃) - - ±1℃(-20~100℃) - - - ±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) ±1℃(10℃~40℃)
                            測定範囲 -9.9~99.9℃ - - - -40~100℃ - - -40~100℃ - - - - -50~190℃

                            デジタルLED表示大文字温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました