(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,200円
税込単価
4,620円

ペン型で持ち運びに便利。【特長】・MAX/MIN値表示機能・温度と湿度を測定可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • サイズ(mm):
    138(W)×23(H)×20(D)
  • 確度(m):
    温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±10%
  • 測定範囲:
    温度:0~50℃ 湿度:20~95%
  • 特長:
    MAX/MIN表示機能付き
  • 電源:
    1.5V(UM-4X1本) お試し電池付属
  • 質量(g):
    約33
  • 分解能:
    温度:0.1℃ 湿度:1%
  • 測定周期:
    約6秒
  • 特徴:
    ペン型で持ち運びに便利

Loading...

ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタル温・湿度計

ポケットサイズデジタル温湿度計:関連画像

外観

測定範囲 温度:0~50℃ 湿度:20%~95%
分解能 温度:0.1℃ 湿度1%
精度 温度:±1℃(10~40℃) 左記以外±2℃ 湿度:±10%
サンプリング 約10秒
電源 CR-2032(3V)×1
サイズ 130(W)×23(H)×20(D)mm 約30g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-888

1個

4,200( 4,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ペン型で持ち運びに便利。
【特長】
・MAX/MIN値表示機能
・温度と湿度を測定可能
【用途】
・各環境の温湿度チェックに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888の型番MT-888のページです。
型番MT-888に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

      デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

      デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

        デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

        デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

          温湿度計 丸型

          温湿度計 丸型

            デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

            デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

              メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

              メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                電子式温湿度記録計

                電子式温湿度記録計

                  ソーラーデジタル温湿度計

                  ソーラーデジタル温湿度計

                    温湿度計"ハイエスト1型"

                    温湿度計"ハイエスト1型"

                      ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                      ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                        熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                        熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                          ACアダプタ MTVSM-932

                          ACアダプタ MTVSM-932

                            メーカー マザーツール ライン精機 マザーツール カスタム シンワ測定 マザーツール セコニック セコニック 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 マザーツール アズワン マザーツール
                            通常価格 4,200円 26,796円 2,200円 21,690円 1,489円 2,500円 147,039円 127,843円 4,236円 17,000円 3,000円 3,296円 3,834円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   3日目   10日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度計 温湿度計 温度計 - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) 0~50 0~80 0~50 -20~50 - - -20~80 -20~80 -10~50 -10~50 0~50 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 10~95 20~90 5~95 - - 0~100 0~100 20~95 20~100 - - -
                            サイズ(mm) 138(W)×23(H)×20(D) - 101×108×25 - - 101×108×25 - - - - 64(W)×68(H)×13(D) - -
                            確度(m) 温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±10% - - - - - - - - - ±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) - -

                            ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました