データロガ機能付きの4チャンネル温度計。【特長】・PC接続キットが標準付属で、...
多点の温度の一括管理に最適。
表示 | 4ch表示 3.5桁LCD |
---|---|
センサ | K熱電対センサ |
測定範囲 | -200~1370℃(取り付けセンサにより変動) |
分解能 | 0.1℃(0~200℃) 左記以外1℃ |
確度 | -200~200℃:±(0.2%rdg+1℃) /201~400℃:±(0.5%rdg+1℃)/ 400~1370℃:±(1.0%rdg+1℃) |
データロガ | 16,000pts |
インターフェイス | 9,600bps RS-232C出力端子 |
使用環境 | 0~50℃ 0~80%RH |
電源 | 006P(9V)×1 ACアダプタ(別売) |
その他 | MAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ |
寸法・重量 | 64(W)×184(H)×30(D)mm 約250g |
付属品 | ビーズ型K熱電対センサ・専用ソフト・RS-232Cケーブル |
ハードケース・取説 | |
別売付属品 | K熱電対センサ・ACアダプタ |
ハードケース入
付属品/ビーズ型K熱電対センサ
付属品/専用ソフト・RS-232Cケーブル
ハードケース
校正証明書発行可能
いくつかの用途では、2点以上の温度測定が求められます。
そこでこの4チャンネル温度計を開発いたしました。
操作インターフェースは直観的で、すべての温度データが画面に同時に表示されるので、ユーザーが測定値を得るための余分なステップが不要です。
データロガ機能付きの4チャンネル温度計。
【特長】
・PC接続キットが標準付属で、測定値のデータ編集・解析が簡単
・データロガ機能(最大16000pts)
・T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示
・データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能
・-200~+1,370℃までの広範囲温度測定が可能(取付センサにより異なる)
・オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能
【用途】
・コンクリート養生の温度管理や多点の温度の一括管理に最適
データロガ式デジタル温度計(4点式)の型番MT-309のページです。
型番MT-309に関する仕様情報を記載しております。