(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非接触放射温度計 MT-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非接触放射温度計 MT-9

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,191円
税込単価
12,310円

ボタン操作1秒で測定できる放射温度計。【特長】・レーザーポインター付きで測定箇...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~760
  • サイズ(mm):
    39(W)×175.2(H)×71.9(D)
  • 確度(m):
    読み取り値の±2%or±2℃のどちらか大きい方
  • 測定範囲:
    -60~760℃
  • 電源:
    単4電池X2本(お試し電池付属)
  • 質量(g):
    約170(電池なし)
  • 使用環境:
    0℃~50℃、70%以下(ただし結露のなきこと)
  • 分解能:
    0.1℃(-9.9℃~199.9℃) それ以外は1℃
  • 応答時間:
    約1秒
  • 放射率:
    0.10~1.00可変可能(出荷時:0.95)
  • 保存温湿度:
    -10℃~50℃、80%以下(ただし結露のなきこと)
  • 測定視野範囲:
    測定距離(D):測定領域直径(S)=20:1
  • 電池寿命:
    約16時間(連続使用、アルカリ電池使用時)

(i)ご注意

  • 本製品はレーザーポインターの中心と光学素子が同軸になっていないため、「測定距離:測定スポット=20:1」の場合、測定距離2mでレーザーの中心と測定ポイントが合致します。測定距離が2m未満の場合は、偏差により±20mm程度のズレが発生します。

Loading...

直接触れない箇所の温度もボタン操作1秒で測定できる放射温度計

非接触放射温度計 MT-9 レーザーポインター付きのため、測定箇所がわかりやすく使いやすい

非接触放射温度計 MT-9
レーザーポインター付きのため、測定箇所がわかりやすく使いやすい

非接触放射温度計 MT-9の仕様

測定範囲-60~+760℃
分解能0.1℃(-9.9~199.9℃) 左記以外は1℃
確度±2%または±2℃のどちらか大きい方
放射率0.10~1.00可変可能(出荷時:0.95)
応答時間約1秒
測定径測定距離:測定領域直径=20:1
使用環境0~50℃ 70%RH以下(結露のないこと)
保存環境-10~+50℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電源単4×2 電池寿命:約16時間
寸法・重量39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm 約170g
付属品お試し電池、取扱説明書

開発秘話

 

赤外線温度計に特化した技術者集団が創業当時のチームメンバーです。製品開発に際しては、光電子工学、セミコンダクター、生命工学分野の観点から考察いたします。また、品質保証は電気、機械、ソフトプログラミング、品質管理の知識の集約により高度な基準を満たしております。開発時の鉄則は「低電圧駆動」「トレサビリティ」「高機能」です。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ放射温度計測定温度範囲(℃)-60~760
サイズ(mm)39(W)×175.2(H)×71.9(D)確度(m)読み取り値の±2%or±2℃のどちらか大きい方
測定範囲-60~760℃電源単4電池X2本(お試し電池付属)
質量(g)約170(電池なし)使用環境0℃~50℃、70%以下(ただし結露のなきこと)
分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃) それ以外は1℃応答時間約1秒
放射率0.10~1.00可変可能(出荷時:0.95)保存温湿度-10℃~50℃、80%以下(ただし結露のなきこと)
測定視野範囲測定距離(D):測定領域直径(S)=20:1電池寿命約16時間(連続使用、アルカリ電池使用時)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-9

1個

11,191( 12,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ボタン操作1秒で測定できる放射温度計。
【特長】
・レーザーポインター付きで測定箇所が一目瞭然。
・測定値の最大値、最小値、平均値、温度差値のホールド機能付き。
・直接触れられない箇所の温度を素早く測定可能。
【用途】
・家電製品等のヒーター加熱部の温度測定
・自動車車両、成型品の塗装等の工程での温度管理
・各種空調管理
・フィルム等の加熱工程温度管理

(i)ご注意

  • 本製品はレーザーポインターの中心と光学素子が同軸になっていないため、「測定距離:測定スポット=20:1」の場合、測定距離2mでレーザーの中心と測定ポイントが合致します。測定距離が2m未満の場合は、偏差により±20mm程度のズレが発生します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触放射温度計 MT-9の型番MT-9のページです。
型番MT-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非接触放射温度計 MT-9

非接触放射温度計 MT-9

    非接触放射温度計 MT-7

    非接触放射温度計 MT-7

      頑強型小型温度計 MT-132

      頑強型小型温度計 MT-132

        小型非接触放射温度計 MT-103

        小型非接触放射温度計 MT-103

          非接触放射温度計 MT-11

          非接触放射温度計 MT-11

            結露チェッカー(放射温度計付)

            結露チェッカー(放射温度計付)

              温度計 アルミ製

              温度計 アルミ製

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                  サーモシート

                  サーモシート

                    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

                    テープ形多目的温度センサ STシリーズ

                      食品用温度プローブ

                      食品用温度プローブ

                        デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

                        デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

                          バイメタル穀温計

                          バイメタル穀温計

                            メーカー マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール 佐藤計量器製作所 シンワ測定 東京硝子器械 日油技研工業 安立計器 テストー マザーツール 佐藤計量器製作所
                            通常価格 11,191円 7,731円 3,514円 4,757円 33,334円 50,400円 2,550円 2,323円 6,600円 8,863円 20,000円 2,500円 6,169円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   8日目~   7日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 放射温度計 結露チェッカー 温度計 温度計 温度管理用示温材 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 温湿度計(外部センサータイプ) -
                            測定温度範囲(℃) -60~760 -60~500 -50~300 -55~220 - 0~50 -40~50 - - - -50~350 - -10~50
                            サイズ(mm) 39(W)×175.2(H)×71.9(D) 39(W)×175.2(H)×71.9(D) 100(W)×36.5(W)×18(D) 32(W)×72(H)×14(D) 176×203×58 - - - - - - 101×108×25 -
                            確度(m) 読み取り値の±2%or±2℃のどちらか大きい方 ±2%または、±2℃どちらか大きい方 ±1℃(-50℃~250℃)、±2℃(250℃~300℃) - - - - - - - - - -
                            測定範囲 -60~760℃ -60~500℃ - - 放射温度:-35℃~1600℃ K熱電対温度:-64℃~1400℃ ※使用するK熱電対センサにより測定範囲は異なります。 - - - - - - 0~50℃(IN)、-40~70℃(OUT)、15~95%RH -

                            非接触放射温度計 MT-9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラスなどを透過して温度測定は可能ですか?
                            A
                            透過してガラスの中や先を測定することはできません。測定できるのはガラスの表面温度だけです。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト