(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
28,528円
税込単価
31,381円

測定値のPCデータ管理や編集が簡単なデジタル温湿度・気圧計。【特長】・SDカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • サイズ(mm):
    132×80×32
  • 型式:
    MHB-382SD
  • 特長:
    SDカードにデータ保存。1GB~16GBまで対応 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です。 温度(分解能:0.1℃)・温度(分解能:0.1%)・気圧を同時表示。警告音ON/OFF設定可能。 気圧単位切り替え可能。 液晶が大きく読み易い。 壁面取り付けユニット付き。 USBでPC接続可能。(別売)
  • 電源:
    UM4、AAAX6本 ACアダプタ(DC9V)別売
  • 質量(g):
    約285
  • 使用環境:
    温度0~50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと
  • 付属品:
    SDカード(8GB)・壁面取付けユニット・電池・取説
  • 測定レンジ:
    相対値湿度・温度・気圧
  • ディスプレイ:
    LCDサイズ:60×50mm
  • 気圧測定範囲:
    10.0~1000.0 1000.1~1100.0hpa/7.5~825.0mmHg/0.29~32.48inHg
  • 温度分解能:
    0.1℃
  • 湿度分解能:
    0.1%RH
  • 気圧分解能:
    0.1hpa/0.1mmHg/0.01inHg
  • 温度精度:
    ±(0.8℃)
  • 湿度精度:
    ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%RH)/70%RH未満
  • 気圧精度:
    ±2hpa ±3hpa/±1.5mmHg±0.1inHg
  • データ出力:
    SDカード/USB出力
  • 時計機能:
    内蔵(年/月/日/時/分/秒)
  • 測定間隔:
    5/10/30/60/120/300/600秒またはオート初期設定は60秒
  • メモリカード:
    SDカード 1GB~16GBまで対応
  • 別売品:
    専用ACアダプタ(MTVSM-932)/USBケーブル:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN

型番

MHB-382SD 解除

Loading...

製品特長・仕様

本体にSDカードを挿入できてデータ記録可能な1~16GB対応デジタル温湿度・気圧計

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD:関連画像

MHB-382SD デジタル温湿度・気圧計

デジタル温湿度・気圧計の主な仕様について

測定レンジ相対値温度・湿度・気圧
表示LCDサイズ:60×50mm
 測定範囲分解能精度
温度0~50℃0.1℃±(0.8℃)
湿度10~90%0.1%RH±(0.4%RH+1%RH)/70%RH以上
±(0.4%RH)/70%RH未満
気圧hPa10.0~1000.0hPa
1000.1~1100.0hPa
0.1hPa±2hPa ±3hPa
mmHg7.5~825.0mmHg0.1mmHg±1.5mmHg
inHg0.29~32.48inHg0.01inHg±0.1inHg
データ出力SDカード/USB出力
メモリーカードSDカード 1GB~16GBまで対応
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒/オート 初期設定は60秒
使用環境温度:0~50℃ 湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
電源UM-4、AAA×6 DC9Vアダプタ(別売)
サイズ80(W)×132(H)×32(D)mm 約285g
付属品壁面取付けユニット・SDカード(8GB)・電池・取扱説明書

外形図

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD 外形図_関連画像

開発秘話

 

従来のデータロガはデータ転送にPCへのソフトウェアインストールやケーブル接続で、
互換性にまつわる問題が散見しました。本SDデータロガシリーズは、
ユーザーが測定に注力できるように、データ閲覧に特殊なソフトウェアを
必要としない構造を検討しました。そして、SDカードを記録媒体とする方法を思いつき、
パソコンユーザーに親しみやすいExcel形式での出力を採用しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHB-382SD

1個

28,528( 31,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

測定値のPCデータ管理や編集が簡単なデジタル温湿度・気圧計。
【特長】
・SDカードにデータ保存1GB~16GBまで対応
・SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
・液晶が大きく読みやすい
・壁面取付けユニット付き
・気圧単位切り替え可能です
・卓上、壁掛けのどちらでも使用可能で壁面取付けユニット付き
【用途】
・農作物の生産管理や気象観測の用途に
・産業・医療機器の大気圧設定に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SDの型番MHB-382SDのページです。
型番MHB-382SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

    デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

      メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

      メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

        温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー

          SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

          SDスロット付 データロガデジタル温湿度・CO2計 MCH-383SD

            データロガ式デジタル温度計(2点式)

            データロガ式デジタル温度計(2点式)

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

              温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

                コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

                コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

                  SDカードデータロガデジタル温湿度計

                  SDカードデータロガデジタル温湿度計

                    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                    デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

                      データロガー(温湿度タイプ)

                      データロガー(温湿度タイプ)

                        温度計 2チャンネル同時表示

                        温度計 2チャンネル同時表示

                          データロガ式デジタル温度計(4点式)

                          データロガ式デジタル温度計(4点式)

                            メーカー マザーツール カスタム セコニック 佐藤計量器製作所 マザーツール マザーツール 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 マザーツール カスタム テストー ライン精機 マザーツール
                            通常価格 28,528円 29,494円 147,039円 74,977円 50,416円 16,872円 147,874円 161,000円 20,239円 10,482円 31,000円 17,861円 37,096円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) 中心温度計 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) 0~50 -20~60 -20~80 -20.0~60.0 0~50 -200~1370 -50.0~199.9 -10.0~60.0 0~50 -50~1300 -20~70 -100~1300 -200~1370
                            測定湿度範囲(%RH) 10~90 0~100 0~100 - 10~90 - - 5.0~99.9 10~90 - 0~100 - -
                            サイズ(mm) 132×80×32 - - - 132×80×32 64(W)×184(H)×30(D) - - 132×80×32 - - - 64(W)×184(H)×30(D)
                            型式 MHB-382SD - - - MCH-383SD - - - MHT-381SD - - - -

                            デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SDのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            実験室の環境モニタ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/16
                            温湿度計は安価に売っているが、気圧もモニターでき、かつログ機能がついているものは通常数万円してしまう。本商品は簡単に使えて、コストパフォーマンスもよい。精度は値段なりと思われるが、天候の違いは十分わかる。
                            1点、ACアダプタがないと電池が6本も必要なこと、
                            ACアダプタは通常多く出回っているφ2.1では入らなかったため、純正品を買うことになった。必要なら同時購入がよいと思われる。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました