(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポータ(スーパーダイヤミル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポータ(スーパーダイヤミル用)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

【特長】右勝手タイプのスーパーダイヤミル用のサポーターです。【用途】フライス工...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    押え金
  • 呼び記号:
    SPSE300R
  • 勝手:
    右勝手
  • トラスココード:
    678-3091

型番

SPSE300R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPSE300R

1個

5,250( 5,775円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
右勝手タイプのスーパーダイヤミル用のサポーターです。
【用途】
フライス工具用の部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポータ(スーパーダイヤミル用)の型番SPSE300Rのページです。
型番SPSE300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポータ(スーパーダイヤミル用)

サポータ(スーパーダイヤミル用)

    シート(スミミル・ウェーブミル・UFOミル・スミデュアルミル用)

    シート(スミミル・ウェーブミル・UFOミル・スミデュアルミル用)

      ロケーター(フライス工具 SEC-エースミル・マルチミル等用)

      ロケーター(フライス工具 SEC-エースミル・マルチミル等用)

        部品 BFTX・BH・CCH・CCH5R

        部品 BFTX・BH・CCH・CCH5R

          カートリッジ(FF3000形用)

          カートリッジ(FF3000形用)

            カートリッジ

            カートリッジ

              クランプ駒 MOLDINO

              クランプ駒 MOLDINO

                位置決め駒

                位置決め駒

                  押え金 (SEC-MV型倣いバイト用)

                  押え金 (SEC-MV型倣いバイト用)

                    E404形正面フライス シート

                    E404形正面フライス シート

                      P425・P525形正面フライス シート

                      P425・P525形正面フライス シート

                        ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                        ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                          ねじ焼付き防止剤

                          ねじ焼付き防止剤

                            メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,250円 2,740円 3,160円 763円 24,991円 6,757円 1,501円 800円 1,630円 2,850円 2,850円 5,390円 1,120円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   3日目  
                            フライスホルダー用品種類 押え金 シート・敷板 ロケーター ネジ・スクリュー カートリッジ・ユニット カートリッジ・ユニット 位置決め駒 位置決め駒 押え金 シート・敷板 シート・敷板 - 給油用部品
                            呼び記号 SPSE300R - - - - - - - - SCD43 - - -
                            勝手 右勝手 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 678-3091 - - - 663-4460 - - - - - - - -

                            サポータ(スーパーダイヤミル用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            部品交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/10
                            フライスで使っている交換式チップを取付けているツールの部品が壊れ、交換部品として購入しました。上手く取り付けられ、使用上も問題ないです。思ったより価格が高かったので、☆-1にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました