(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cチャンカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cチャンカッター

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
21,038円 16,752円
税込単価
23,142円 18,427円

Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」の切断専用工具です。Cチャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボルトカッター
  • 切断能力:
    板厚1.2mm以下のCチャン
  • 全長(mm):
    550
  • トラスココード:
    327-2222
  • 質量(g):
    1200
  • 特長:
    Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」の切断専用工具です。Cチャンに合わせた独自の刃形状です。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用しています。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

FCC-550 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCC-550

1個

21,038円

16,752

( 18,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」の切断専用工具です。Cチャンに合わせた独自の刃形状です。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用しています。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cチャンカッターの型番FCC-550のページです。
型番FCC-550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cチャンカッター

Cチャンカッター

    martor ハードはさみ SECUMAX 564

    martor ハードはさみ SECUMAX 564

      130mm 糸鋸弦

      130mm 糸鋸弦

        ズンギリボルトカッター替 刃

        ズンギリボルトカッター替 刃

          169mm はさみ・万能

          169mm はさみ・万能

            ナットブレーカー

            ナットブレーカー

              MCC ボルトクリッパ特製 750

              MCC ボルトクリッパ特製 750

                アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)

                アルスーパー クラフト(アラミド繊維専用)

                  “ロングクラフト”(直刃)

                  “ロングクラフト”(直刃)

                    メーカー フジ矢 MARTOR エスコ ヒット エスコ トラスコ中山 松阪商事 アルス アルス
                    通常価格 21,038円 9,524円 2,930円 6,943円 2,900円 5,497円 17,157円 21,875円 2,858円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ ボルトカッター その他 その他 その他 その他 ボルトカッター - ねじカッター ねじカッター
                    切断能力 板厚1.2mm以下のCチャン - - - - - - - 0.8
                    全長(mm) 550 218 315 - 169 - - 160 190
                    トラスココード 327-2222 - - - - - - - -
                    質量(g) 1200 - - - - - - - -

                    Cチャンカッターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました