(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミケーブルカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミケーブルカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,011円
税込単価
14,312円

ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれい...

詳細情報を確認する

  • 対応線種類:
    IV線
  • 切断能力(IV線)(㎜²):
    250(φ30)
  • 全長(mm):
    500
  • トラスココード:
    298-4962
  • 質量(g):
    1030
  • 特長:
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
  • 用途:
    IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。

型番

600-500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600-500

10

1個

13,011( 14,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミケーブルカッターの型番600-500のページです。
型番600-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミケーブルカッター

アルミケーブルカッター

    (メリー印)大径ケーブルストリッパー

    (メリー印)大径ケーブルストリッパー

      ワイヤーミニカッター WMC

      ワイヤーミニカッター WMC

        ケーブルカッター 9505-165

        ケーブルカッター 9505-165

          ケーブルカッター 9512-200

          ケーブルカッター 9512-200

            電工バサミ PRO

            電工バサミ PRO

              ケーブルカッター 9512-165

              ケーブルカッター 9512-165

                ハンディケーブルカッター

                ハンディケーブルカッター

                  ケーブルカッター 9522-165

                  ケーブルカッター 9522-165

                    ケーブルカッター 9571・9581

                    ケーブルカッター 9571・9581

                      φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200

                      φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KC-200

                        “ライトTカッター”

                        “ライトTカッター”

                          ケーブルカッター 9511-165

                          ケーブルカッター 9511-165

                            メーカー フジ矢 室本鉄工 TONE クニペックス クニペックス フジ矢 クニペックス トラスコ中山 クニペックス クニペックス エスコ IDEAL クニペックス
                            通常価格 13,011円 7,233円 2,825円 4,961円 10,391円 5,376円 7,913円 3,020円 42,600円 71,298円 10,470円 6,407円 6,821円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   39日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            対応線種類 IV線 - - ケーブル ケーブル - - IV線 / ケーブル - - - ケーブル -
                            切断能力(IV線)(㎜²) 250(φ30) - - - - - - 60(φ13.6) - - - - -
                            全長(mm) 500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 298-4962 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1030 - - - - - - - - - - - -

                            アルミケーブルカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました