(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,904円 3,173円
税込単価
5,394円 3,490円

複合樹脂カバーを採用したペンチ。【特長】・ハンドル(握り部分)のカバーを二重構...

詳細情報を確認する

  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2.0×3
  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • グリップ種類:
    樹脂
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 本体材質:
    特殊鋼

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

1050Z-175 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1050Z-175

3
3.5
175
4952520010679
117-8474
192
315
10

1個

4,904円

3,173

( 3,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

複合樹脂カバーを採用したペンチ。
【特長】
・ハンドル(握り部分)のカバーを二重構造にし、機能を高めた。
・青色樹脂カバーが摩耗やキズ、亀裂等を生じて危険な状態になると、黄色部分が見える二色警告式。
・独自開発による特殊鋼を使用しているので、切れ味、耐久性に優れている。
・くわえ部はギザ形状になっており、掴んだものが滑りにくい。
・グリップに落下防止ヒモの取付穴が付いており、高所での作業でも安心。
【用途】
・内線、外線工事などの電気設備工事などに最適。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品情報

製品仕様

1050Z-175

1050Z-175

内側に黄色の樹脂を使用した複合樹脂カバーを採用

内側に黄色の樹脂を使用した複合樹脂カバーを採用

1050Z-175

  • 重量:315g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.5(直径3.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm

1050Z-200

  • 重量:400g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.4(直径3.4mm)
  • 切断能力 銅線:φ4.0(直径4.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):253×73×20mm

外形図

外形図

外形図

1050Z-175

  • a:192mm
  • b:24mm
  • c:13.5mm
  • d:53mm
  • e:15mm
  • f:12.5mm
  • g:6.3mm

1050Z-200

  • a:217mm
  • b:27mm
  • c:14.5mm
  • d:56mm
  • e:18.5mm
  • f:15mm
  • g:6mm

1050Z-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200の型番1050Z-175のページです。
型番1050Z-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

    電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

    電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

      電工パワーペンチ(圧着機能付)

      電工パワーペンチ(圧着機能付)

        偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

        偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

          265-HGK 電工強力ペンチ

          265-HGK 電工強力ペンチ

            電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

            電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

              電工Fペンチ DF-195・DF-220

              電工Fペンチ DF-195・DF-220

                強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

                強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

                  エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                  エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                    エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

                    エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

                      万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

                      万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

                        万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

                        万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101

                          万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

                          万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

                            メーカー フジ矢 フジ矢 スリーピークス技研 フジ矢 VICTOR(花園工具) フジ矢 スリーピークス技研 WIHA クニペックス クニペックス フジ矢 フジ矢 フジ矢
                            通常価格 4,904円 6,865円 4,697円 4,575円 4,258円 4,737円 4,846円 5,460円 12,384円 11,519円 4,300円 4,000円 4,236円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            VA線(VVF)切断能力(mm) 2.0×3 2.6×3 - - - 2.6×3 2.0×4 - - - - - -
                            ばね なし なし - - なし なし - - あり あり - - -
                            くわえ部すべり止め加工 あり あり - - - あり - - - - - - -
                            グリップ種類 樹脂 - エラストマー樹脂 樹脂 エラストマーカバー 樹脂 エラストマー樹脂 - コンフォート プラスチックコーティング - - -
                            落下防止用ひも取付穴 - - - - - - - -

                            電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました