(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,865円
税込単価
7,552円

ハンドルカバーを二重構造にし機能を高めたペンチ。【特長】・独自開発による特殊鋼...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    3.6
  • 銅線切断能力(mm):
    4
  • ピアノ線切断能力(mm):
    2
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2.6×3
  • 圧着機能有無:
  • 呼び寸法:
    225
  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • トラスココード:
    117-8539
  • 全長(mm):
    230
  • 圧着端子(mm2):
    1.25~5.5
  • 重量(g):
    400

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

3000Z-225 解除

Loading...

製品仕様

3000Z-225

3000Z-225

  • 重量:400g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.6(直径3.6mm)
  • 切断能力 銅線:φ4.0(直径4.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 VA・VVF線:φ2.6(直径2.6mm)×3芯
  • パッケージサイズ(H×W×D):270×73×20mm
内側に黄色の樹脂を使用した複合樹脂カバーを採用

内側に黄色の樹脂を使用した複合樹脂カバーを採用

  • グリップに割れが発生した際でも気がつきやすいので安心
  • 内側の黄色「危険」、外側の青色「安全」の二色表示警告式

外形図

外形図

外形図

  • a:230mm
  • b:28mm
  • c:13.5mm
  • d:55mm
  • e:21mm
  • f:14mm
  • g:7mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3000Z-225

10

1個

6,865( 7,552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルカバーを二重構造にし機能を高めたペンチ。
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用しているので、切れ味、耐久性に優れている。
・従来のペンチより刃部を長くし、裏穴も六角になっているのでVA線2.6三芯の切断も可能。
・くわえ部はギザ付き形状になっており、くわえたものが滑りにくい。
・グリップに落下防止ヒモの取付穴付き。
・安全設計として二重構造の複合樹脂カバーを採用したグリップを使用。
・簡易圧着機能も付いており、圧着端子接続範囲は2.0~5.5mm²。
【用途】
・内線・外線工事などの電気設備工事などに最適。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225の型番3000Z-225のページです。
型番3000Z-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

    電工パワーペンチ(圧着機能付)

    電工パワーペンチ(圧着機能付)

      電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

      電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200

        電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

        電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

          強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

          強力型コンビネーションプライヤー(強力電工ペンチ・クラシック)

            265-HGK 電工強力ペンチ

            265-HGK 電工強力ペンチ

              偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

              偏芯パワーペンチ(圧着機能付) 3000N-200・3000N-225

                電工Fペンチ DF-195・DF-220

                電工Fペンチ DF-195・DF-220

                  架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

                  架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

                    圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175

                    圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175

                      エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                      エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

                        VVFペンチ P-59-175

                        VVFペンチ P-59-175

                          エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

                          エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

                            メーカー フジ矢 スリーピークス技研 フジ矢 フジ矢 WIHA VICTOR(花園工具) フジ矢 スリーピークス技研 クニペックス フジ矢 クニペックス ホーザン クニペックス
                            通常価格 6,865円 4,697円 4,904円 4,737円 5,460円 4,258円 4,575円 4,846円 11,113円 5,364円 11,946円 5,900円 11,110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            鉄線切断能力(mm) 3.6 - - 3.6 4.2 3.5 - 2 - 3 - - -
                            銅線切断能力(mm) 4 - - 4 - 4 4 3.2 - 3.5 - 2.6 -
                            ピアノ線切断能力(mm) 2 - - 2 2.5 1.8 - - - - - - -
                            VA線(VVF)切断能力(mm) 2.6×3 - 2.0×3 2.6×3 - - - 2.0×4 - - - 2.0×3 -
                            圧着機能有無 - - - - - - - - - - -

                            電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました