圧着機能付のペンチ。【特長】・VA・VVF線も切断でき、φ2.6(直径2.6m...
圧着機能付のペンチ。
【特長】
・VA・VVF線も切断でき、φ2.6(直径2.6mm)×3芯まで切断できる。
・高性能特殊鋼に独自の熱処理を施し、耐久性に優れている。
・偏芯テコの原理により楽に切断ができる。
・くわえ部はギザ形状になっており、掴んだものが滑りにくい。
・作業現場で便利な簡易圧着機能が付いており、圧着端子接続範囲は1.25・2・5.5mm2。
【用途】
・内線、外線工事、電気設備工事などの電線切断、簡易圧着に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200の型番1700-200のページです。
型番1700-200に関する仕様情報を記載しております。