(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着付ペンチ 1150B-175

圧着付ペンチ 1150B-175

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,364円
税込単価
5,900円

圧着機能付のペンチ。【特長】・グリップの付け根に圧着機能が付いている。・1.2...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    3
  • 銅線切断能力(mm):
    3.5
  • VA線(VVF)切断能力(mm):
    2×3
  • ばね:
    なし
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • トラスココード:
    369-3384
  • 全長(mm):
    192
  • 重量(g):
    275
  • 圧着機能:
    1.25~3.5mm2

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

1150B-175 解除

Loading...

製品仕様

1150B-175

1150B-175

  • 重量:275g/w
  • 切断能力 鉄線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.5(直径3.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm

外形図

外形図

外形図

  • a:192mm
  • b:24mm
  • c:13.5mm
  • d:50mm
  • e:15mm
  • f:12.5mm
  • g:6.3mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1150B-175

10

1個

5,364( 5,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧着機能付のペンチ。
【特長】
・グリップの付け根に圧着機能が付いている。
・1.25~5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができる。
・くわえ部はすべり難いギザ付。
・落下防止穴が付いているので、高所作業でも安心。
【用途】
・鉄線・銅線の切断、掴む・曲げる・ねじる作業に。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着付ペンチ 1150B-175の型番1150B-175のページです。
型番1150B-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着付ペンチ 1150B-175

圧着付ペンチ 1150B-175

    ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

    ハイパワーペンチ(圧着機能付) 1700-175・1700-200

      ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

      ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

        かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

        かるいペンチ LP-150・LP-175・LP-200

          かるいパワーペンチ

          かるいパワーペンチ

            265-HG ペンチ エラストマG

            265-HG ペンチ エラストマG

              スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

              スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

                ペンチ(JIS)

                ペンチ(JIS)

                  ペンチ(コーティンググリップ)

                  ペンチ(コーティンググリップ)

                    メーカー フジ矢 フジ矢 TONE スリーピークス技研 スリーピークス技研 VICTOR(花園工具) フジ矢 スーパーツール KTC(京都機械工具)
                    通常価格 5,364円 5,070円 2,890円 4,830円 3,878円 3,818円 3,712円 3,430円 4,040円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                    鉄線切断能力(mm) 3 - - 3.4 - - - - -
                    銅線切断能力(mm) 3.5 - - 4 4 - - - -
                    VA線(VVF)切断能力(mm) 2×3 2.6×3 - 2.6×3 - - 2.6×3 - -
                    ばね なし なし - なし - なし あり - なし
                    くわえ部すべり止め加工 あり あり - - - - あり - -

                    圧着付ペンチ 1150B-175のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました