(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,386円
税込単価
5,925円

樹脂(プラスチック)の切断作業に最適なニッパ。【特長】・薄刃(鋭刃)に作られて...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ラウンド刃(薄刃)
  • 呼び寸法:
    150
  • プラスチック切断能力(mm):
    2
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520009369
  • トラスココード:
    276-3451
  • 全長(mm):
    156
  • 重量(g):
    110

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

90PMA-150 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

90PMA-150

90PMA-150

  • 重量:110g/w
  • 切断能力 樹脂:φ2.0(直径2.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×14mm
  • 交換バネ:FNS-5
刃部先端を細くしているので、狭い場所での切断に最適

刃部先端を細くしているので、狭い場所での切断に最適

マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)により切れ味UP

マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)により切れ味UP

刃部はラウンド刃

刃部はラウンド刃

規格表

型番abcdei
90PMA-15015615.595017.515

外形図

外形図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90PMA-150

10

1個

5,386( 5,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂(プラスチック)の切断作業に最適なニッパ。
【特長】
・薄刃(鋭刃)に作られているので、切断面がきれいに仕上がる。
・側面に刃部調整ストッパーネジを取り付けているので切り残しを少なくし、刃部の保護にもなる。
・ガタが発生してもガタ止めピンを取り付けてあるので長期の使用が可能。(叩きすぎにご注意ください)
【用途】
・狭い箇所での作業や、プラモデル制作、プラスチック成型品のゲートの切断作業に最適。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150の型番90PMA-150のページです。
型番90PMA-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

      プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

      プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

        プラスチックニッパ(ストレート刃)

        プラスチックニッパ(ストレート刃)

          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

            (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

            (メリー印)ハイプラニッパ ストレート刃

              (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

              (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

                (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                  (メリー印)ハイプラニッパ

                  (メリー印)ハイプラニッパ

                    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                      (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

                      (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

                        ハイプラニッパ(精密刃仕様)

                        ハイプラニッパ(精密刃仕様)

                          プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

                          プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

                            メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢
                            通常価格 5,386円 5,263円 3,662円 5,364円 3,403円 3,353円 3,968円 4,488円 6,420円 3,964円 5,400円 6,243円 4,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            刃先形状 ラウンド刃(薄刃) ラウンド刃(薄刃) ラウンド刃(薄刃) ストレート刃(薄刃) ストレート刃(薄刃) - - - - ラウンド刃(薄刃) - - -
                            呼び寸法 150 - - 175 150 - 150 - 125 150 125 150 125
                            プラスチック切断能力(mm) 2 - - 6 5 - 5 - 3 5 3 - 3
                            ばね あり なし あり なし あり あり あり あり あり なし あり - あり
                            本体材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 特殊鋼 炭素鋼 炭素鋼 特殊鋼

                            極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂製品のゲートカット
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/25
                            幅が狭く、普通のニッパーでは刃が入らないところで活躍した。使用感、切れ味もよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました