(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,964円
税込単価
4,360円

刃が先端部に斜めについているニッパ。【特長】・刃が切断物に平行に当たるように設...

詳細情報を確認する

  • 刃先形状:
    ラウンド刃(薄刃)
  • 呼び寸法:
    150
  • プラスチック切断能力(mm):
    5
  • ばね:
    なし
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520005965
  • トラスココード:
    276-4211
  • 全長(mm):
    157
  • 重量(g):
    135

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

50P-150 解除

Loading...

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃)の仕様

50P-150

50P-150

  • 重量:135g/w
  • 切断能力 樹脂:φ5.0(直径5.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×20mm

外形図・寸法

外形図

外形図

  • a:157mm
  • b:15mm
  • c:11mm
  • d:52mm
  • e:24.4mm
  • i:25mm

この商品の特長

刃が先端部に斜めについている

刃が先端部に斜めについている

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50P-150

10

1個

3,964( 4,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃が先端部に斜めについているニッパ。
【特長】
・刃が切断物に平行に当たるように設計されているので、狭い箇所での切断に便利。
・ゴム、ポリエチレン・軟質ビニールの切断にも便利。
【用途】
・軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の仕上げに。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150の型番50P-150のページです。
型番50P-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

    極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

    極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

      プラスチックニッパ(ストレート刃)

      プラスチックニッパ(ストレート刃)

        プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

        プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

          プラスチックニッパ ストレート刃(薄刃)

            (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

            (メリー印)ハイプラニッパ ラウンド刃

              (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

              (メリー印)ハイプラニッパ 円状刃

                プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

                プラスチックニッパ(バネ付) ラウンド刃

                  プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                  プラスチックニッパ 90S-110・90S-125・90S-150

                    ロングハンドルプラスチックニッパ

                    ロングハンドルプラスチックニッパ

                      (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                      (メリー印)極薄刃ハイプラニッパ

                        プラスチックニッパ 170S-150

                        プラスチックニッパ 170S-150

                          (メリー印)ハイプラニッパ

                          (メリー印)ハイプラニッパ

                            メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 トップ工業 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 3,964円 5,386円 5,364円 5,263円 3,403円 5,400円 3,968円 5,050円 3,662円 3,825円 4,488円 6,560円 6,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            刃先形状 ラウンド刃(薄刃) ラウンド刃(薄刃) ストレート刃(薄刃) ラウンド刃(薄刃) ストレート刃(薄刃) - - - ラウンド刃(薄刃) - - - -
                            呼び寸法 150 150 - - 150 125 150 125 - 200 - 150 125
                            プラスチック切断能力(mm) 5 2 - - 5 3 5 5 - 5 - 5 3
                            ばね なし あり なし なし あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            本体材質 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - 炭素鋼 炭素鋼 KA70 特殊鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼

                            斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました