(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斜刃プラスチックニッパ 920-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

斜刃プラスチックニッパ 920-125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,040円
税込単価
4,444円

刃が先端部に斜めについているニッパ。【特長】・刃が切断物に平行に当たるように設...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • プラスチック切断能力(mm):
    3
  • ばね:
    あり
  • トラスココード:
    369-3562
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    70
  • 仕様:
    ラウンド刃

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

920-125 解除

Loading...

斜刃プラスチックニッパ(ストレート刃)の仕様

920-125

920-125

  • 重量:70g/w
  • 切断能力 樹脂:φ3.0(直径3.0mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×14mm
  • 交換バネ:FNS-14

外形図・寸法

外形図

外形図

  • a:125mm
  • b:13.6mm
  • c:7.5mm
  • d:46mm
  • e:8mm
  • i:34mm

この商品の特長

刃が先端部に斜めについている

刃が先端部に斜めについている

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

ピンゲート・トンネルゲートなどの仕上げに最適

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

920-125

10

1個

4,040( 4,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃が先端部に斜めについているニッパ。
【特長】
・刃が切断物に平行に当たるように設計されているので、狭い箇所での切断に便利。
・ゴム、ポリエチレン・軟質ビニールの切断にも便利。
・刃幅は8mm。
・コイルバネが付いているので、連続切断作業でも快適。
【用途】
・軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の仕上げに。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

斜刃プラスチックニッパ 920-125の型番920-125のページです。
型番920-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斜刃プラスチックニッパ 920-125

斜刃プラスチックニッパ 920-125

    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

    斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

      プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

      プラスチックニッパ(エンド刃) 910-125・910-150

        プラスチックニッパ 170S-150

        プラスチックニッパ 170S-150

          ミニチュア先刃プラニッパ

          ミニチュア先刃プラニッパ

            プラスチックニッパ(ストレート刃)

            プラスチックニッパ(ストレート刃)

              極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

              極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

                (メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)

                (メリー印)強力プラニッパ(ストッパ付)

                  先細プラニッパ

                  先細プラニッパ

                    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

                    プラスチックニッパ 90-150・90-175・90A-150・90A-200

                      133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

                      133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

                        メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 フジ矢 エスコ
                        通常価格 4,040円 3,964円 4,779円 6,560円 5,500円 5,364円 5,386円 4,542円 3,287円 5,263円 2,248円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                        呼び寸法 125 150 125 150 125 - 150 - 125 - -
                        プラスチック切断能力(mm) 3 5 3 5 2 - 2 - 2 - -
                        ばね あり なし あり あり あり なし あり あり あり なし -
                        トラスココード 369-3562 276-4211 344-4040 - - - 276-3451 - - - -
                        全長(mm) 125 157 120 - - - 156 - - - -

                        斜刃プラスチックニッパ 920-125のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました