(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,122円
税込単価
8,934円

耐久性に優れた強力刃を採用したニッパ。超硬刃でピアノ線の切断可能!【特長】・独...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    175
  • 鉄線切断能力(mm):
    2
  • 銅線切断能力(mm):
    3
  • ピアノ線切断能力(mm):
    1.2
  • ばね:
    なし
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520047071
  • トラスココード:
    117-9497
  • 全長(mm):
    185
  • 重量(g):
    230

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

470-175 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

470-175

10

1個

8,122( 8,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた強力刃を採用したニッパ。
超硬刃でピアノ線の切断可能!
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用し、軽量かつ強靱に作っているので、切れ味・耐久性は抜群。
・刃部形状はラウンド刃。
・刃部に超硬チップをインサートした工具で、切断能力・耐久性に優れ、ピアノ線タングステン紙の切断に最適です。
・通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。
【用途】
・エレクトロニクス、通信、電子機器等の屋内作業から、設備工事等の野外作業まで幅広く使用できる。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品情報

製品仕様

470-150

470-150

470-150

  • 重量:160g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ1.2(直径1.2mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm

470-175

  • 重量:230g/w
  • 切断能力 鉄線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ3.0(直径3.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ1.2(直径1.2mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):223×73×20mm

外形図

外形図

外形図

470-150

  • a:162mm
  • b:19mm
  • c:11mm
  • d:50mm
  • e:22mm
  • i:22mm

470-175

  • a:185mm
  • b:24mm
  • c:12mm
  • d:50mm
  • e:23.1mm
  • i:22mm

470-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175の型番470-175のページです。
型番470-175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

    超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

    超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

      スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

      スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

        スーパーニッパー

        スーパーニッパー

          鋼線ニッパ

          鋼線ニッパ

            ニッパ 斜刃2枚合わせ

            ニッパ 斜刃2枚合わせ

              (メリー印)鋭刃付強力ニッパ

              (メリー印)鋭刃付強力ニッパ

                ピアノ線強力ニッパ

                ピアノ線強力ニッパ

                  ツインフォースニッパー 7371-180

                  ツインフォースニッパー 7371-180

                    パワーニッパ NI-175H

                    パワーニッパ NI-175H

                      メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 クニペックス 室本鉄工 フジ矢 室本鉄工 スリーピークス技研 クニペックス トップ工業
                      通常価格 8,122円 6,894円 4,326円 6,279円 4,529円 3,036円 3,114円 4,930円 12,888円 5,750円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目  
                      呼び寸法 175 - - 140 175 - - 190 180 175
                      鉄線切断能力(mm) 2 - - - 2 - - - 5.5 2.6
                      銅線切断能力(mm) 3 - - - 3 - - - - -
                      ピアノ線切断能力(mm) 1.2 0.5 - - - - - - 3 -
                      ばね なし あり なし - あり なし あり - - -

                      超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました