(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
6,894円 ~ 7,866円
税込価格
7,583円 ~ 8,653円

軽くて強靱に造られたニッパ。超硬刃でピアノ線の切断可能!【特長】・独自開発によ...

詳細情報を確認する

  • ピアノ線切断能力(mm):
    0.5
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
1.2
2
4952520046050
117-9462
130
80
10

1個

7,866( 8,653円 )

2日目

150
1.6
2.6
4952520046067
117-9471
149
120
10

1個

6,894( 7,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて強靱に造られたニッパ。
超硬刃でピアノ線の切断可能!
【特長】
・独自開発による特殊鋼を使用し、軽量かつ強靱に作っているので、切れ味・耐久性は抜群。
・刃部形状はラウンド刃。
・コイルバネ付きなので、連続切断作業でも快適。
・刃部に超硬チップをインサートした工具で、切断能力・耐久性に優れ、ピアノ線タングステン線の切断に最適です。
・通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。
【用途】
・通信機器、TV・パソコン他、精密機器などの電線の切断に。

(i)ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃部に超硬チップをインサートしているため耐久性に優れ、一般的なニッパよりもはるかに刃の摩耗が少なく長く使えます。
  • ピアノ線・タングステン線などの切断に最適です。
  • 作業性の良いバネ付タイプです。
  • 交換用バネはFNS-3(5本入り)です。
  • 通信・電子機器等の屋内作業から設備工事などの屋外作業用に。
460S-150

460S-150

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観2

460S-150

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観3
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観4

切断能力・耐久性に優れた超硬刃付

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観5

1丁1丁職人が手仕上げしています

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150 外観6

厳しい品質基準のもとに検査を行っています

460S-125

  • 重量:80g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ0.5(直径0.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-3

460S-150

  • 重量:120g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.6(直径1.6mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ0.5(直径0.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×15mm
  • 交換バネ:FNS-2
  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 熱処理:無酸化焼入れ
  • 硬度(刃部):HRC67~71
  • 全長(mm):149

規格表

型番abcdei
460S-125130148.55017.523
460S-15014916.1105221.223

外形図

外形図

使用方法・使用事例

用途

通信機器、TV・パソコン他、精密機器等の電線の切断に最適です。

<切断のおすすめ>

鉄線、銅線、ピアノ線

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150

    超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

    超硬刃付 強力ニッパ 470-150・470-175

      スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

      スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150

        ニッパ 斜刃2枚合わせ

        ニッパ 斜刃2枚合わせ

          (メリー印)鋭刃付強力ニッパ

          (メリー印)鋭刃付強力ニッパ

            ニッパー N-9-125・N-9-150

            ニッパー N-9-125・N-9-150

              スーパーニッパー

              スーパーニッパー

                (メリー印)スタンダードニッパ

                (メリー印)スタンダードニッパ

                  (メリー印)強力ニッパ

                  (メリー印)強力ニッパ

                    アールカットニッパ

                    アールカットニッパ

                      メーカー フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 室本鉄工 ホーザン クニペックス 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工
                      通常価格 6,894円 8,122円 4,326円 3,036円 3,114円 3,079円 6,057円 3,653円 3,767円 10,604円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目  
                      ピアノ線切断能力(mm) 0.5 1.2 - - - - - - - -
                      ばね あり なし なし なし あり なし - なし なし あり
                      本体材質 特殊鋼 特殊鋼 - - 炭素鋼 - - 炭素鋼 炭素鋼 -
                      グリップ種類 樹脂 樹脂 - - ポリ塩化ビニール エラストマー - ポリ塩化ビニール - -

                      超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150のレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                      切粉の除去切断
                      評価 5.0満足度:5.02023/06/09
                      旋盤作業時の切粉切断除去に使用。
                      ばね付きで切粉を掴みやすく作業が早くできます。
                      切れ味も文句なしです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      電線の切断
                      評価 4.0満足度:4.02023/05/09
                      丁度良い大きさで手に馴染みます、切れ味は電線(2sq)程度はきれいに切断できます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      電線切断用
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/27
                      鉄線も切断出来ることでしたので購入しました。
                      切れ味、刃の強度も強く購入して良かったと
                      思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました