(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬刃付 プロテックニッパ PP460-125・PP460-150

超硬刃付 プロテックニッパ PP460-125・PP460-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,104円 ~ 10,184円
税込価格
11,114円 ~ 11,202円

超硬刃付のニッパ。超硬刃でピアノ線の切断可能!【特長】・刃部は、最先端研磨技術...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
1.2
2
0.3
4952520083253
276-2901
123
70
10

1個

10,104( 11,114円 )

1日目

150
1.6
2.6
0.5
4952520083260
276-2919
150
120
10

1個

10,184( 11,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬刃付のニッパ。
超硬刃でピアノ線の切断可能!
【特長】
・刃部は、最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被覆線を軽く切断でき、切断面も綺麗に仕上がる。
・刃部の形状は、ラウンド刃。
・コイルバネ付きで連続切断作業でも快適。
・人間工学に基づいたグリップデザイン。
・刃部に超硬チップをインサートした工具で、切断能力・耐久性に優れ、ピアノ線タングステン線の切断に最適です。
・通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。
【用途】
・通信機器、TV、AV、PC他、精密機器などの電線の切断に。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PP460-150

PP460-150

PP460-125

  • 重量:70g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ0.3(直径0.3mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×17mm
  • 交換バネ:PNS-1

PP460-150

  • 重量:120g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.6(直径1.6mm)
  • 切断能力 銅線:φ2.6(直径2.6mm)
  • 切断能力 ピアノ線:φ0.5(直径0.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):200×73×17mm
  • 交換バネ:PNS-2
刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用

刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用

するどい切れ味で切断面もきれいに仕上がる

するどい切れ味で切断面もきれいに仕上がる

規格表

型番abcdei
PP460-125123158531823
PP460-150150179.55321.223

外形図

外形図
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬刃付 プロテックニッパ PP460-125・PP460-150

超硬刃付 プロテックニッパ PP460-125・PP460-150

    プロテックニッパ(ラウンド刃) PP60-125・PP60-150

    プロテックニッパ(ラウンド刃) PP60-125・PP60-150

      鋼線ニッパ P56-120

      鋼線ニッパ P56-120

        パワーニッパ NI-175H

        パワーニッパ NI-175H

          361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃

          361-HG 強力ニッパ エラストマG 薄刃

            ロングハンドルニッパ

            ロングハンドルニッパ

              ニッパ

              ニッパ

                メーカー フジ矢 フジ矢 室本鉄工 トップ工業 VICTOR(花園工具) 室本鉄工 室本鉄工
                通常価格 10,104円 4,603円 3,397円 6,201円 5,667円 3,509円 3,516円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                ばね なし あり あり - なし あり あり
                本体材質 特殊鋼 - 炭素鋼 KA70 - - 炭素鋼
                グリップ種類 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 ポリ塩化ビニール - エラストマー樹脂 - ポリ塩化ビニール

                超硬刃付 プロテックニッパ PP460-125・PP460-150のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました