(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー用交換ビット

トルクドライバー用交換ビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・東日製作所製のトルクドライバー用の先端ビットです。

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 適用機種:
    RTD型・RNT型・FTD型(強力型を除く)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
段付き
トラスココード
商品名称
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85

No.1
-
305-4659
ビットB-1+#1
10

1個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東日製作所製のトルクドライバー用の先端ビットです。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

対象トルクツール

  • 手動式:
    RTD/RTDZ, BMRD, BMLD, FTD50CN~400CN, FTD2CN-S~400CN2-S, STC2
  • 動力式:U(U30CN以外)
 

ビットの選び方

(1)ビット差し込み部等の形状をB, Cから選んでください。
(2)先端部の形状を選び使用するビットの型番を決めます。

型番ビット先端部先端部形状記号サイズねじ六角ボルト根元形状記号
85プラス1#1(H-1)表A参照-B
86プラス2#2(H-2)表A参照-B
107プラス2#2(H-2)表A参照-C

規格表

ねじの呼び
(d)
六角ボルト
二面幅
(B)
六角穴付きボルト
二面幅
(B)
六角穴付き止めねじ
二面幅
(B)
M2.5521.27
M35.52.51.5
(M3.5)6--
M4732
(M4.5)8--
M542.5
関連JISJISB1180JISB1176JISB1177
 

ビットのサイズ表A

ねじの呼び十字穴の番号備考
「M2」,(M2.2)
M2.5,「M3」
#1(H-1)なべ小ねじ、さら小ねじ、丸さら小ねじ、丸小ねじ、バインド小ねじ
【「M3」の#1はバインド小ねじのみ】
【「M2」の#1は、ISOに適合しない】
M3,(M3.5)
M4,(M4.5),M5
#2(H-2)
 

すわり付小ねじ

ねじの呼び(a)ねじ溝幅(a)
ISOによるすわり付小ねじISOによらないすわり付小ねじ
M20.50.6
(M2.2)-
M2.50.6-
M30.8-
(M3.5)11
M41.2
(M4.5)-
M51.21.2
 

ビット先端部形状

単位:mm
トルクドライバー用交換ビット  規格表04

外形図

トルクドライバー用交換ビット  外形図01
トルクドライバー用交換ビット  外形図03

ビット

トルクドライバー用交換ビット  外形図04

すわり付小ねじ

ビット根元部形状および寸法

トルクドライバー用交換ビット  外形図02

根元形状記号:B

トルクドライバー用交換ビット  外形図02

根元形状記号:C

85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー用交換ビットの型番85のページです。
型番85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクドライバー用交換ビット

トルクドライバー用交換ビット

    "ダブルビット"

    "ダブルビット"

      No.V トルクスビット

      No.V トルクスビット

        段付サキスボヘックスビット SS16H

        段付サキスボヘックスビット SS16H

          メーカー 東日製作所 長堀工業 ベッセル ベッセル
          通常価格 270円 241円 611円 392円
          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
          先端形状 プラス(+) プラス(+) トルクス 六角
          差込部形状 六角 - 六角 -
          差込部径・六角 6.35mm 6.35mm 6.35mm -
          両頭/片頭 片頭 両頭 片頭 片頭
          単品/セット/パック 単品 単品 単品 単品

          トルクドライバー用交換ビットのレビュー

          評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
          トルクレンチのビットとして
          評価 5.0満足度:5.02023/08/23
          トルクレンチの先端部に取り付けて使用しています。プラスマイナスともに、色々なサイズが取りそろえられているので、相手のネジサイズに合わせて選定しています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          製品組立
          評価 5.0満足度:5.02020/10/29
          納期もかからず、素早く届いた。
          もちろん品質も問題なく存分に使用できる。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ボルトの締め付け
          評価 4.0満足度:4.02020/01/31
          電動ドライバーの先端に付けて
          ネジを締めるのに使用、
          簡単に取り外しができ、早い回転でも
          スムーズにネジを締める事ができます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          トルクドライバー交換用
          評価 5.0満足度:5.02019/06/27
          問題なく使用できました。
          トルクドライバーにしっかり取り付けできてガタもありません。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          トルクドライバー 交換用 ビット
          評価 4.0満足度:4.02019/06/10
          海外工場で使用する為に購入した。
          工具は代理店経由で購入していたが、ここでも扱いが有ることが判り、
          早速購入した。
          他の方のレビューとおり、小口購入でも送料無料が嬉しい。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          107
          86
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?先端サイズ・プラス(+) 段付き トラスココード 商品名称

          620円

          ( 682円 )
          1個 あり

          1日目

          10No.2321-1991ビットC-2+#2

          270円

          ( 297円 )
          1個 あり

          1日目

          10No.2-305-4667ビットB-2+#2

          ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました