(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QH型 ラチェットヘッド

QH型 ラチェットヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
5,882円 ~ 38,640円  特別価格 
税込価格
6,470円 ~ 42,504円  特別価格 

狭い場所でも締め付けの振り幅が小さく効率的な作業が行えるQH型ラチェットヘッド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能です。
  • 東日製作所のヘッド交換式トルクレンチと組み合わせて使用してください。他社製トルクレンチと組み合わせると破損などの可能性があります。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

QH型ラチェットヘッドの外観

 

【仕様】

  • RoHS指令対応
 

■交換ヘッドとトルクレンチの組み合わせ

交換ヘッドやヘッド交換式トルクレンチの型番に15Dとか19Dと書いてあります。これは交換ヘッドとトルクレンチを接続する差込部径(Diameter)を意味します。トルクレンチと交換ヘッドの差込部径が一致しているならば接続可能です。
例えば1本のトルクレンチで作業にあわせてSHやRH(インチサイズ)等を接続したり、逆に1つのSHでも締付作業用のCLや検査用のCEM3にご利用いただけます。

QH型 ラチェットヘッド 仕様図

15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。

規格表

型番適用挿入部サイズ差込角
(mm)
寸法(mm)適用トルクレンチ質量
(g)
chbl1
QH8D8D6.352317.57.535CL10N、CSP6N、CSF7N、CL2N、CSP1.5N、CL15N、CSP12、CSF14N、CL5N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM10N30.06
QH10D-1/410D2618.544CL25N5、YCL10N2、PCL25N、CSP25N、YCL20N2、CF25N、CDB25N-S、CEM20N30.10
QH10D9.5322110.10
QH12D12D3225.653CTA50、CTB50、CL50N、YCL40N2、CEM50N3、CSP50N、YCL70N2、PCL45N、CF50N、CDB50N-S0.19
QH15D-3/815D37.530.563CTA100N、CTB100N、CL100N、CL50N、PCL90N、PCL50N、CL140N、YCL90N2、PCL140N、CSP100N、CSP50N、CSP140N、YCL140N2、CF100N、CEM100N3、CDB100N-S0.30
QH15D12.733.5140.30
QH19D19D4038.415.480CTA200、CTB200、CL200N、YCL180N、PCL180L、CSP200N、CF150N、CEM180N2、CDB200N-S0.45
QH22D-1/222D5141.515.5100CTA360、CTB360、CTB500、CL280N、CL420N、CDB300N-S、CDB420N-S、CSP280N、CSP420N、CF420N、CF230N、CEM360N3、CEM500N30.84
QH22D19.0546.520.50.84
QH27D27D7049.721.5125CLE550N2、CLE750N21.63
QH32D32D25.47455.726.5160CLE850N2、CTB850、CLE1200N2、CF850N、CEM850N32.29

□25.4以上の角ドライブは、貫通形角ドライブとなります。
注1. □25.4以上の角ドライブには貫通穴ソケットをご利用ください。
注2. QH15D-3/8の許容トルクはTmax=100N・m、QH22D-1/2はTmax=280N・mです。Tmax以下でご利用ください。

外形図

QH型 ラチェットヘッド 外形図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

東日の交換ヘッドは東日のヘッド交換式トルクレンチに使用してください。

「東日の交換ヘッド」は、「東日のヘッド交換式トルクレンチ」用に設計・製作されています。
他社トルクレンチに接続・使用すると破損の可能性があります。他社トルクレンチには使用しないでください。

型番リスト

型番
適合挿入部サイズ
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
重量(g)
外幅寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8D
4562135121266
215-2436
6.35(1/4inch)
60
23
10

1個

5,882( 6,470円 )

2日目

10D
4562135121273
215-2444
9.53(3/8inch)
100
26
10

1個

6,220( 6,842円 )

1日目

10D
4571141274798
433-6801
6.35(1/4inch)
100
26
10

1個

6,676( 7,344円 )

1日目

12D
4562135121303
215-2452
9.53(3/8inch)
190
32
10

1個

6,906( 7,597円 )

1日目

15D
4562135121327
215-2461
12.7(1/2inch)
300
37.5
10

1個

7,493( 8,242円 )

1日目

15D
4571141274644
403-2594
9.53(3/8inch)
300
37.5
10

1個

7,433( 8,176円 )

1日目

19D
4562135121358
215-2479
12.7(1/2inch)
450
40
10

1個

10,117( 11,129円 )

1日目

22D
4562135121242
238-6950
19.05(3/4inch)
840
51
10

1個

14,632( 16,095円 )

1日目

22D
4571141274897
432-7306
12.7(1/2inch)
840
51
10

1個

14,632( 16,095円 )

1日目

32D
4562135121259
238-6968
25.4(1inch)
2290
74
10

1個

38,640( 42,504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所でも締め付けの振り幅が小さく効率的な作業が行えるQH型ラチェットヘッド。
【特長】
・製造国:日本。
・トルクレンチ用交換ヘッド。
・【用途】
・作業条件、環境で選べる交換ヘッド。

(i)ご注意

  • トルクレンチ本体の「適合交換ヘッド」とトルクレンチ用交換ヘッドの「適合挿入部サイズ」が一致していれば取り付け可能です。
  • 東日製作所のヘッド交換式トルクレンチと組み合わせて使用してください。他社製トルクレンチと組み合わせると破損などの可能性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QH型 ラチェットヘッド

QH型 ラチェットヘッド

    RQH型 メスラチェットヘッド

    RQH型 メスラチェットヘッド

      RH型リングヘッド

      RH型リングヘッド

        メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所
        通常価格 5,882円 10,003円 2,485円
        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        形状 ラチェットヘッド 特殊ヘッド めがねヘッド

        QH型 ラチェットヘッドのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
        ラチェットヘッド
        評価 5.0満足度:5.02022/08/18
        この商品は自社で使用するためのトルクレンチに接続するためのラチェットヘッドとして購入しました。ラチェットヘッドは自社の設備に合うよう何種類か購入しているのですが、この商品を含めてどれも精度が良くて、使いやすいものだと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        トルク管理での使用
        評価 5.0満足度:5.02020/07/07
        東日ヘキサゴンヘッドのトルクレンチを使用している為、ラチェットヘッドも購入しました。東日の製品は精度もよく使いやすい。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        トルク測定
        評価 5.0満足度:5.02019/09/25
        置き針式のCDBに取り付けて使用しています.
        測定という観点だけでなく, ラッチの感触も廉価品の工具なんかよりも使い心地がよく高品質に感じます.
        このヘッドで先端取替え式の東日のトルクレンチの汎用性の幅がかなり広がるのでオススメです.

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        トルクの管理に使用
        評価 5.0満足度:5.02019/03/12
        使いやすそうだったので購入しました。使い勝手は非常によく、重宝しています。品質も問題ないので東日製作所のトルクレンチを使い続けています。トルクレンチは他社の商品を見ても同じくらいの長さで性能上難しいのでかもしれませんが、狭いところで使うのでもう少し短いものがあるとさらに使いやすくなります。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました